Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания: 2.5 В - 5.25 В
  • Потребляемый ток
    • Нормальный режим: 75 мкА, макс.
    • Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
  • Шум: 1.1 мкВ, ср.кв. при частоте обновления 9.5 Гц
  • Разрешение “от пика до пика” 19.5 бит (эффективное разрешение 22 бита)
  • Интегральная нелинейность: 3.5 ppm, тип.
  • Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц
  • Внутренний генератор тактового сигнала
  • Буфер входного сигнала с rail-to-rail диапазоном
  • Канал контроля VDD
  • Температурный диапазон: от –40°C до +105°C
  • 10-выводный корпус MSOP
  • Интерфейс
    • Трехпроводной последовательный
    • Совместим с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
    • Триггер Шмитта по входу SCLK

Подробнее о продукте

AD7787 - это малопотребляющий, полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для схем измерения низкочастотных сигналов. Он включает в себя обладающий низким шумом 24-разрядный Σ-Δ АЦП, который имеет один дифференциальный вход и один несимметричный вход с опциональной буферзиацией.

Компонент работает с внутренним генератором тактового сигнала, избавляя пользователя от необходимости использования внешнего источника синхронизации. Частота обновления выходных данных конфигурируется пользователем программно и может изменяться от 9.5 Гц до 120 Гц. При наименьшей частоте обновления среднеквадратический шум составляет 1.1 мкВ. Для сокращения потребляемого тока внутреннюю частоту тактового сигнала можно делить на 2, 4 или 8. Частота обновления выходных данных, частота среза и время установления линейно изменяются в зависимости от частоты тактового сигнала.

AD7787 работает с напряжением питания в диапазоне от 2.5 В до 5.25 В. При работе с напряжением питания 3 В максимальная рассеиваемая мощность составляет 225 мкВт. Компонент выпускается в 10-выводном корпусе MSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь