Обзор

Особенности и преимущества

  • AD7741: One Single-Ended Input Channel
  • AD7742: Two Differential or Three Pseudo-Differential Input Channels
  • Integral Nonlinearity of 0.012% at fOUT(Max) = 2.75 MHz (AD7742) and at fOUT(Max) = 1.35 MHz (AD7741)
  • Single +5 V Supply Operation
  • Buffered Inputs
  • Programmable Gain Analog Front-End
  • On-Chip +2.5 V Reference
  • Internal/External Reference Option
  • Power Down to 35 µA Max
  • Minimal External Components Required
  • 8-Lead and 16-Lead DIP and SOIC Packages

Подробнее о продукте

The AD7741/AD7742 are a new generation of synchronous voltage-to-frequency converters (VFCs). The AD7741 is a single-channel version in an 8-lead package (SOIC/DIP) and the AD7742 is a multichannel version in a 16-lead package (SOIC/DIP). No user trimming is required to achieve the specified performance.

The AD7741 has a single buffered input whereas the AD7742 has four buffered inputs that may be configured as two fully-differential inputs or three pseudo-differential inputs. Both parts include an on-chip +2.5 V bandgap reference that provides the user with the option of using this internal reference or an external reference.

The AD7741 has a single-ended voltage input range from 0 V to REFIN. The AD7742 has a differential voltage input range from –VREF to +VREF. Both parts operate from a single +5 V supply consuming typically 6 mA, and also contain a power down feature that reduces the current consumption to less than 35 μA.

Applications

  • Low Cost Analog-to-Digital Conversion
  • Signal Isolation
  • AD7742 is obsolete

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.