Обзор
Особенности и преимущества
- Монолитный 20-разрядный АЦП
- Погрешность линейности 0.0015%
- Интегрированная схема самокалибровки
- Программируемый фильтр нижних частот
- Граничная частота от 0.1 Гц до 10 Гц
- Диапазон аналоговых входных напряжений: от 0 В до +2.5 В или ±2.5 В
- Частота выходных данных 4 kSPS
- Конфигурируемый последовательный интерфейс
- Крайне низкое энергопотребление
Подробнее о продукте
AD7703 - это 20-разрядный АЦП, основанный на сигма-дельта архитектуре. Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке аналоговым модулятором, средний коэффициент заполнения выходного сигнала которого пропорционален уровню входного сигнала. Выходной сигнал модулятора подается на внутренний цифровой фильтр с шестиполюсной гауссовой характеристикой. Выходные данные фильтра, имеющие разрядность 20 бит, обновляются в регистре выходных данных с частотой до 4 кГц. Частота дискретизации, граничная частота фильтра и частота обновления выходных данных определяются частотой задающего тактового сигнала, который может поступать от внешнего источника или формироваться внутренним генератором с использованием внешнего кварцевого резонатора.АЦП обладает превосходной собственной линейностью, а погрешность конечных точек характеристики достигается путем самокалибровки значений нуля и полной шкалы, которая может быть инициирована в любой момент времени. Схема самокалибровки также может быть модифицирована для компенсации смещения и погрешностей коэффициента усиления во входном канале.
Выходные данные доступны через конфигурируемый последовательный порт, имеющий два синхронных режима, которые подходят для интерфейса со сдвиговыми регистрами или последовательными портами микроконтроллеров промышленного стандарта.
Применяемая при проектировании компонента технология КМОП гарантирует низкую рассеиваемую мощность, а в режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность сокращается до уровня всего 10 мкВт.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.