Обзор

Особенности и преимущества

  • Resolution: 12 Bits
  • Nonlinearity: ±1/2 LSB Tmin to Tmax
  • Low Gain Drift: 2ppm/°C typ, 5ppm/°C max
  • Microprocessor Compatible
  • Full 4-Quadrant Multiplication
  • Fast Interface Timing
  • Low Power Dissipation: 40 mW max
  • Low Cost
  • Small Size: 16-pin DIP and 20-Terminal Surface Mount Package
  • Latch Free (Protection Schottky Not Required)

Подробнее о продукте

The AD7542 is a precision 12-bit CMOS multiplying DAC designed for direct interface to 4- or 8-bit microprocessors.

The functional diagram shows the AD7542 to consist of three 4-bit data registers, a 12-bit DAC register, address decoding logic and a 12-bit CMOS multiplying DAC. Data is loaded into the data registers in three 4-bit bytes, and subsequently transferred to the 12-bit DAC register. All data loading or data transfer operations are identical to the WRITE cycle of a static RAM. A clear input allows the DAC register to be easily reset to all zeros when powering up the device.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь