Обзор

Особенности и преимущества

  • Восстановление сигнала из шума 100 дБ
  • Ширина полосы канала 2 МГц
  • Скорость нарастания 45 В/мкс
  • Перекрестные помехи -120 дБ при частоте 1 кГц
  • Изменяемый при помощи внешних выводов коэффициент усиления при замкнутой цепи обратной связи: ±1 и ±2
  • Погрешность и согласование коэффициентов усиления при замкнутой цепи обратной связи: 0.05%
  • Напряжение смещения постоянной составляющей в канале 100 мкВ (AD630BD)
  • Ширина полосы при полной мощности 350 кГц
  • Доступен вариант в бескорпусном исполнении

Подробнее о продукте

AD630 – это прецизионный балансный модулятор, который совмещает в себе конфигурируемую коммутирующую архитектуру с точностью и температурной стабильностью, обеспечиваемой тонкопленочными резисторами с лазерной подстройкой на пластине. Компонент может применяться в таких задачах обработки сигналов, как балансная модуляция и демодуляция, синхронное детектирование, фазовое детектирование, квадратурное детектирование, фазочувствительное детектирование, синхронное усиление и умножение прямоугольных колебаний. Цепочка интегрированных резисторов обеспечивает точные значения коэффициента усиления при замкнутой цепи обратной связи, равные ±1 или ±2, с погрешностью 0.05% (AD630B). При использовании компонента в качестве мультиплексора эти резисторы позволяют точно устанавливать коэффициент усиления, равный +1, +2, +3 или +4. Компонент также может работать с внешней цепью обратной связи, что дает возможность реализовывать больший коэффициент усиления или сложные топологии с коммутируемой обратной связью.

AD630 можно представить в виде комбинации прецизионного операционного усилителя (ОУ) с двумя независимыми дифференциальными входными каскадами и прецизионного компаратора, который используется для выбора активного входного интерфейса. Короткое время отклика этого компаратора в совокупности с высокой скоростью нарастания и коротким временем установления сигнала линейных усилителей минимизируют искажения при коммутации.

AD630 применяется в прецизионных схемах обработки сигнала и измерительных схемах, где требуется широкий динамический диапазон. При использовании в качестве синхронного демодулятора в синхронных детектирующих схемах AD630 способен восстанавливать слабые сигналы на фоне помех с уровнем на 100 дБ выше сигнала (см. раздел Lock-In Amplifier Applications (применение в схемах синхронного детектирования) технического описания). Компонент оптимизирован для работы в полосе до 1 кГц, однако также может быть полезен на частотах до нескольких сотен кГц.

К другим ключевым особенностям AD630 относятся функция частотной компенсации, программируемая при помощи внешних выводов, наличие опциональных резисторов компенсации входного тока смещения, регулировка синфазного и дифференциального напряжения смещения, а также выход сигнала состояния канала, который может быть использован для индикации того, который из двух дифференциальных входных каналов активен в отдельно взятый момент времени.

Ключевые особенности продукта

  1. Широкие возможности конфигурирования AD630 делают компонент наилучшим выбором для задач, где требуются прецизионная установка коэффициента усиления, переключение коэффициента усиления, мультиплексирование, функции интеграции/коммутации и прецизионное усиление в широкой полосе.
  2. Динамический диапазон AD630, составляющий 100 дБ, превышает аналогичные показатели любого гибридного или интегрированного балансного модулятора/демодулятора и сопоставим с динамическим диапазоном дорогостоящих измерительных приборов с дополнительной обработкой сигнала.
  3. Конфигурация AD630 на базе ОУ упрощает реализацию цепей обратной связи со сложными функциями коммутации или высоким коэффициентом усиления. Интегрированные резисторы делают возможной реализацию большинства типовых схем без применения дополнительных компонентов.
  4. AD630 может использоваться в качестве двухканального мультиплексора с коэффициентом усиления 1, 2, 3 или 4. Межканальная развязка составляет 100 дБ на частоте 10 кГц и приближается к предельно достижимому значению для пустого корпуса интегральной схемы.
  5. Лазерная подгонка компаратора и смещений каналов усиления избавляет от необходимости во внешней регулировке и коррекции нуля в большинстве случаев.

 

Области применения

  • Балансная модуляция и демодуляция
  • Синхронное детектирование
  • Детектирование фазы
  • Квадратурное детектирование
  • Фазочувствительное детектирование
  • Синхронные усилители (усилители с синхронным детектированием)
  • Перемножение прямоугольных колебаний

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь