Обзор
Особенности и преимущества
- Single 18-bit nanoDAC
- 18-bit monotonic
- 12-bit accuracy guaranteed
- Tiny 8-lead SOT-23 package
- Power-on reset to zero scale/midscale
- 4.5 V to 5.5 V power supply
- Serial interface
- Rail-to-rail operation
- SYNC interrupt facility
- Temperature range: −40°C to +105°C
Подробнее о продукте
The AD5680, a member of the nanoDAC family, is a single, 18-bit buffered voltage-out digital-to-analog converter (DAC) that operates from a single 4.5 V to 5.5 V supply and is 18-bit monotonic.
The AD5680 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC. The part incorporates a power-on reset circuit that ensures the DAC output powers up to 0 V (AD5680-1) or to midscale (AD5680-2) and remains there until a valid write takes place.
The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 1.6 mW at 5 V.
The AD5680 on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. For remote sensing applications, the output amplifier’s inverting input is available to the user.
The AD5680 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz, and is compatible with standard SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards.
Applications
- Closed-loop process control
- Low bandwidth data acquisition systems
- Portable battery-powered instruments
- Gain and offset adjustment
- Precision setpoint control
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5680 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.