Обзор
Особенности и преимущества
- Dual channel
- 16-bit resolution
- 2- or 4-quadrant, 4 MHz BW multiplying DAC
- ±1 LSB DNL
- ±1 LSB INL
- Operating supply voltage: 2.7 V to 5.5 V
- Low noise: 12 nV/√Hz
- Low power: IDD = 10 μA max
- 0.5 μs settling time
- Built-in RFB facilitates current-to-voltage conversion
- See data sheet for additional features
- Download the AD5547-EP data sheet (pdf)
- Military temperature range (such as −55°C to +125°C).
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
- V62/12651 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The AD5547/AD5557 are dual precision, 16-/14-bit, multiplying, low power, current-output, parallel input, digital- to-analog converters. They are designed to operate from single +5 V supply with ±10 V multiplying references for 4-quadrant outputs with up to 4 MHz bandwidth.
The built-in 4-quadrant resistors facilitate resistance matching and temperature tracking, which minimize the numbers of components needed for multiquadrant applications. In addition, the feedback resistor (RFB) simplifies the I-V conversion with an external buffer.
The AD5547/AD5557 are available in a compact TSSOP-38 package and operate at the extended automotive temperature range of –40°C to +125°C.
Applications
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally controlled calibration
- Digital waveform generation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.