Обзор

Особенности и преимущества

  • 256 position
  • 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
  • +20 V to +30 V single-supply operation
  • ±10 V to ±15 V dual-supply operation 
  • 3-wire SPI®-compatible serial interface
  • Low temperature coefficient 35 ppm/°C typical
 
  • THD 0.006% typical
  • Midscale preset
  • Compact MSOP-10 package
  • Automotive temperature range: −40°C to +125°C
  • iCMOS process technology
 

Подробнее о продукте

The AD5290 is one of the few high voltage, high performance, and compact digital potentiometers1 in the market at present. This device can be used as a programmable resistor or resistor divider. The AD5290 performs the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers, variable resistors, and trimmers, with enhanced resolution, solid-state reliability, and superior temperature stability.

With digital rather than manual control, the AD5290 provides layout flexibility and allows closed-loop dynamic controllability.

The AD5290 is available in MSOP-10 package and has 10 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ options. All parts are guaranteed to operate over the –40°C to +125°C extended automotive temperature range.

Applications

  • High voltage DAC
  • Programmable power supply
  • Programmable gain and offset adjustment
  • Programmable filters and delays
  • Actuator control
  • Audio volume control
  • Mechanical potentiometer replacement

1 The RDAC segmentation is protected by U.S. Patent Number 5,495,245.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.