Обзор
Особенности и преимущества
- 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ
- Low temperature coefficient: 30 ppm/°C
- Internal power on midscale preset
- Single-supply 2.7 V to 5.5 V or dual-supply ±2.7 V for ac or bipolar operation
- 256 positions
- I2C-compatible interface with readback capability
- Extra programmable logic outputs
- Self contained shutdown feature
- Extended temperature range: −40°C to +105°C
Подробнее о продукте
The AD5241 / AD5242 provide a single-/dual-channel, 256-position, digitally controlled variable resistor (VR) device. These devices perform the same electronic adjustment function as a potentiometer, trimmer, or variable resistor. Each VR offers a completely programmable value of resistance between the A terminal and the wiper, or the B terminal and the wiper. For the AD5242, the fixed A-to-B terminal resistance of 10 kΩ, 100 kΩ, or 1 MΩ has a 1% channel-to-channel matching tolerance. The nominal temperature coefficient of both parts is 30 ppm/°C.
Wiper position programming defaults to midscale at system power on. When powered, the VR wiper position is programmed by an I2C-compatible, 2-wire serial data interface. Both parts have two extra programmable logic outputs available that enable users to drive digital loads, logic gates, LED drivers, and analog switches in their system.
The AD5241 / AD5242 are available in surface-mount, 14-lead SOIC and 16-lead SOIC packages and, for ultracompact solutions, 14-lead TSSOP and 16-lead TSSOP packages. All parts are guaranteed to operate over the extended temperature range of −40°C to +105°C.
APPLICATIONS
- Multimedia, video, and audio
- Communications
- Mechanical potentiometer replacement
- Instrumentation: gain, offset adjustment
- Programmable voltage-to-current conversion
- Line impedance matching
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.