Обзор

Особенности и преимущества

  • Строгое соответствие стандарту MISRA и проверка с использованием усовершенствованных инструментов верификации
  • Широкий выбор протоколов, а также поддержка IPv4 и IPv6 обеспечивают универсальность использования и сетевую совместимость на протяжении долгого периода эксплуатации оборудования
  • Для приложений управления и безопасности поддерживает IPsec/IKE, TLS (до 1.3)/DTLS, EAP, SNMP, NTP и SNTP, SSH и NAT
  • Занимает мало места, обеспечивает высокую пропускную способность и малую загрузку центрального процессора

Поддерживаемые протоколы:

  • Сетевой уровень: IPv4/IPv6, ICMP, IGMP, IPsec и IKEv2, MLD, NAT, NDP и RIP
  • Прикладной уровень: DHCP-клиент для IPv4/IPv6, DHCP-сервер, DNS-клиент, ESMTP, FTP-клиент/сервер, HTTP(S)-клиент/сервер, MQTT-клиент, NTP-клиент, SMTP, SNMP, SNTP-клиент, Telnet и TFTP
  • Транспортный уровень: TLS и DTLS, TLS 1.3, сокеты, SSH, TCP и UDP
  • Канальный уровень: ARP, PPP и PPPoE 

Для получения более подробной информации, посетите страницу, посвященную сетевым продуктам компании HCC Embedded.

Подробнее о продукте

Инновационный подход к разработке привел к созданию стека TCP/IP с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных при минимальных требованиях к системным ресурсам. Тесты показали, что обработка пакетов выполняется в четыре раза быстрее, чем при применении схожих встраиваемых стеков, при этом используется около 14 КБ ПЗУ в условиях типичного варианта применения.

Требования к ОЗУ могут сильно различаться в зависимости от потребностей приложения, но обычно требуемый объем оперативной памяти не превышает 12 КБ. Можно при минимальной конфигурации приложения UDP использовать менее 5 КБ ПЗУ и несколько сотен байт ОЗУ (плюс сетевые буферы).

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную сетевым продуктам компании HCC Embedded, а также страницы с демонстрационными проектами для ADSP-SC573, ADSP-SC589 и ADSP-SC594, чтобы найти бесплатные демонстрационные проекты для процессоров ADSP-SC57x, ADSP-SC58x и ADSP-SC59x.

Загрузки и соответствующее программное обеспечение

Межплатформенное ПО

Операционные системы и связующее программное обеспечение

Analog Devices в сотрудничестве с несколькими партнерами в рамках программы Alliance предлагает следующие операционные системы и связующее программное обеспечение (middleware), которые обеспечивают удобную среду программирования для создания систем на основе процессоров семейств Blackfin® и SHARC®. Эти программные ядра, работающие в режиме реального времени и сервисное программное обеспечение легко интегрируются со средой CrossCore® Embedded Studio.

Связанное оборудование (5)

Наборы EZ-Kit

Посмотреть все 5 Наборы EZ-Kit