Обзор
Особенности и преимущества
- Приемопередатчик ADM3055E с интегрированным изолированным преобразователем постоянного напряжения isoPower
- Двухслойная печатная плата с низким уровнем излучаемых помех, удовлетворяет требованиям EN55022 Class B
- Интегрированные на плате стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO), формирующие напряжение 5 В для вывода VCC ADM3055E из напряжения 6 В — 9 В
- Разъемы с винтовым зажимом для следующих соединений:
- Входное напряжение 6 В - 9 В LDO-стабилизатора для формирования напряжения питания 5 В на выводах VCC и VIO
- Непосредственное подключение напряжения питания 5 В к выводу VCC
- Непосредственное подключение напряжения питания 1.7 В - 5 В к выводу VIO
- Сигналы выводов TXD, RXD, STBY, SILENT, AUXIN, AUXOUT и RS
- Раздельные слои заземления GND1 и GND2 на печатной плате
- Разъемы SMA для сигналов на выводах TXD и RXD
Подробнее о продукте
Оценочная плата EVAL-ADM3055EEBZ позволяет пользователю оценивать характеристики приемопередатчиков сетей CAN или CAN FD с гальванической развязкой сигналов и питания ADM3055E и ADM3057E. Все функции ADM3055 могут быть задействованы на плате без применения внешних компонентов.
Построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices приемопередатчики ADM3055E и ADM3057E сочетают в себе каналы гальванической развязки для логических сигналов с амплитудной манипуляцией и преобразователь постоянного напряжения isoPower®. Преобразователь постоянного напряжения формирует стабилизированное напряжение с гальванической развязкой и уровнем излучаемых помех значительно ниже предельных значений для EN55022 Class B при использовании на двухслойной печатной плате с ферритами.
Плата EVAL-ADM3055EEBZ поставляется с предустановленной микросхемой ADM3055E.
Полная спецификация ADM3055E и ADM3057E доступна в технических описаниях компонентов, к которым следует обращаться в дополнение к руководству пользователя при работе с платой EVAL-ADM3055EEBZ.
Плата EVAL-ADM3055EEBZ совместима с приемопередатчиком ADM3057E и может быть использована для оценивания его характеристик. ADM3055E и ADM3057E функционально эквивалентны и различаются корпусами, а также характеристиками изоляции.