Обзор

Особенности и преимущества

  • Analog Devices AD1836 –96 kHz audio codec
  • Five 3.5 mm audio jacks
  • Analog Devices ADV7179 video encoder
  • Analog Devices ADV7183B video decoder
  • Connection to Flat panel display Interface

Подробнее о продукте

The Blackfin A-V EZ-Extender daughter board allows developers to evaluate a diverse set of peripherals on the ADSP-BF533, ADSP-BF537 and ADSP-BF561 processors. The EZ-Extender contains audio and video circuitry, as well as connectors allowing connection to camera sensor evaluation boards and Flat Panel Display (FPD) modules. Applications and information about the use and connection of the various interfaces on the Blackfin A-V EZ-Extender are available from Analog Devices.


Part Number:
ADZS-BFAV-EZEXT

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)

Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

Содержимое комплекта

  • Blackfin A-V EZ-Extender
  • (plugs directly onto the expansion interface of the ADSP-BF533, ADSP-BF537, or ADSP-BF561 EZ-KIT Lite boards)

Системные требования

  • Windows XP Professional SP3 (32-bit only).
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32-bit only). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 and 64-bit). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
  • Minimum of 2 GHz single core processor, 3.3 GHz dual core is recommended.
  • Minimum of 1 GB memory (RAM), 4 GB is recommended.
  • Minimum of 2 GB hard disk (HDD) space is required.
  • CrossCore Embedded Studio for Analog Devices Processors.
  • VisualDSP++ 5.0 and Latest Update.

Документация

  • Показать все (7)
  • Руководства пользователя (1)
  • Руководства по эмуляторам (2)
  • Старые руководства по оценочным наборам (1)
  • Руководства по процессорам (1)
  • База данных по разработке печатных плат (2)
  • Программное обеспечение

    Программные модули

    Библиотека двухтонального многочастотного (DTMF) декодера для процессоров Blackfin позволяет реализовать двухтональный многочастотный (DTMF) декодер, соответствующий спецификации Q.24 ITU.

    Библиотека аудиомикшера для процессоров Blackfin позволяет микшировать N входных каналов с M выходными каналами и может использоваться непосредственно для систем VoIP.

    Адаптивный буффер джиттера

    Библиотека набора инструментов анализа видеоматериала (Video Content Analysis Toolbox или VCAT) для процессоров Blackfin предоставляет набор инструментов для видеоаналитики, которые могут использоваться в системах видеонаблюдения для обнаружения различных событий, например, для обнаружения случаев проникновения и обнаружения оставленных/убранных объектов.

    Библиотека набор инструментов визуальной аналитики (Vision Analytics Toolbox или VAT) для процессора Blackfin предоставляет набор программных модулей, в которых используются примитивы из набора инструментов анализа видеоматериала (Video Content Analysis Toolbox  или VCAT), и которые позволяют решать относительно сложные задачи, такие как обнаружение лиц, обнаружение краев, обнаружение форм, классификация объектов и другие задачи.

    Библиотека декодера ADI MPEG-4 SP/ASP для процессоров Blackfin позволяет реализовать видеодекодер MPEG-4, соответствующий международному стандарту ISO/IEC14496-2, Информационные технологии. Кодирование аудиовизуальных объектов. Часть 2: Визуальное кодирование. Третье издание от 1 июня 2004 г.

    ПО для DSP

    Blackfin A-V EZ-Extender Board Support Package (Rev. 1.0.0)

    Инструменты разработки ПО

    CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.

    Связанное оборудование (10)

    Аппаратный эмулятор

    Наборы EZ-Kit

    Посмотреть все 5 Наборы EZ-Kit

    Расширительные платы

    Обсуждения

    Покупка

    Цена указана за одну единицу.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.