ЗА ПРЕДЕЛАМИ АВТОИНДУСТРИИ
A2B представляет собой двунаправленную цифровую аудиошину с высокой пропускной способностью. По шине A2B можно передавать данные интерфейсов I2S/TDM/PDM и управляющую информацию I2C, а также сигналы тактирования и энергию для электропитания по одному 2-проводному кабелю неэкранированной витой пары на расстояние до 15 м между узлами и до 40 м по всей последовательной цепи. A2B может быть настроена как полноценная сеть со встроенными подсетями или как транспортная шина для конечного устройства, используемая наряду с другими протоколами для передачи данных на большие расстояния. В рамках одной сети A2B обеспечивается полная синхронизация всех узлов. Получаемые с микрофона данные и последовательные аудиоданные принимаются каждым узлом системы одновременно.
Преимущества аудиошины A2B
Конфигурируемость, универсальность, малые риски и простота в использовании
Приемопередатчики A2B позволяют хосту I2C получать доступ ко всем приемопередатчикам в системе. Разработку системы с поддержкой A2B можно сделать проще с помощью графической среды разработки SigmaStudio® – того же инструмента, который поддерживает семейства процессоров SigmaDSP® и SHARC® компании Analog Devices. В целях быстрого создания прототипа сети A2B и проверки концепции, тестирования и отладки системы можно приобрести полнофункциональные оценочные системы, которые доступны в широком ассортименте.
Оптимизация затрат на систему и кабели, уменьшение веса и сложности
Шина A2B избавляет от необходимости использования дорогостоящего микроконтроллера и внешней памяти. Возможность приемопередатчика обеспечивать питание удаленных узлов по той же неэкранированной витой паре, которая используется для передачи данных, делает ненужным использование местного источника питания для каждого узла, благодаря чему снижаются общие затраты на компоненты. За счет использования неэкранированной витой пары обеспечивается экономия затрат на системном уровне по сравнению с другими архитектурами цифровых шин, для которых может потребоваться два или три соединения по витой паре или дорогостоящая схема прокладки кабелей, например, с использованием жестких кабельных жгутов, необходимых для подключения аудиосистем в транспортных средствах.
Превосходное качество звука
Шина A2B с настраиваемой частотой дискретизации 44,1 кГц или 48 кГц и полосой пропускания до 50 Мбит/с идеально подходит для передачи цифровых аудиоданных и обеспечивает превосходное качество звука по сравнению с аналоговыми соединениями. Системные узлы поддерживают до 32 слотов шины в каждом направлении, а ширину слотов можно программно изменять и расширять до 32 бит, благодаря чему поддерживается протокол I2S и многочисленные конфигурации TDM вплоть до TDM32. Также поддерживается вход PDM, так как приемопередатчик обрабатывает входной сигнал в формате PCM перед его отправкой на шину A2B.
Детерминированная низкая задержка
Технология A2B обеспечивает одновременную выборку и доставку данных на все узлы системы для каждого кадра. Главный узел может полностью управлять структурой данных с возможностью программирования характера использования каждым приемопередатчиком доступных слотов данных в обоих направлениях, будь то прием, извлечение или чтение и передача данных следующему узлу в топологии линии. При этом задержки из-за коллизий данных на шине или повторной сборки пакетов с данными исключены. Шина A2B имеет детерминированную и очень низкую задержку, составляющую менее 50 мкс

A2B решает задачи автомобильной отрасли и других отраслей
![]() |
Автомобили и транспорт
- Головные устройства аудиосистем
- Активное шумоподавление
- Подавление шума от дороги
- Персональные аудио зоны / активные динамики
- Электронные телефонные системы и телеметрические системы
- Системы автопилотируемого вождения
- Интеллектуальная радиосвязь
![]() |
Технологии в строительстве
(«умные» здания)
- Микрофонные решетки для громкой связи / распознавания речи
- Конференц-залы с аудио/видео связью
- Домофоны
![]() |
Потребительская электроника
- Профессиональная аудио/видео электроника
- Носимые устройства для мониторинга жизненно важных функций
- Домашние кинотеатры

A2B: упрощение разработки аудиосистем
Технология A2B решает задачи в таких областях, как автомобилестроение, «умные» здания, потребительская электроника, а также новейших областях применения. В этой веб-трансляции вы узнаете, как сделать кабельную проводку вашей аудиосистемы менее сложной, менее дорогой и более легкой. Мы обсудим, как шина A2B может упростить и решить ваши задачи при разработке аудиосистемы.

A2B решает текущие и перспективные задачи разработки аудио устройств
Передовое решение A2B компании ADI способно передавать данные и управляющую информацию по одному кабелю неэкранированной витой пары. Эта технология позволяет уменьшить стоимость системы, вес и сложность кабельной проводки и может использоваться в новых и перспективных приложениях, в том числе в автомобильной промышленности, системах автоматизации зданий и потребительских устройствах.
![]() |
Этот приемопередатчик с возможностью работать в качестве ведущего имеет интерфейс I2S/TDM для обеспечения сигналов синхронизации для системы A2B, состоящей из 10 ведомых устройств. Это устройство также может быть настроено как ведомое с целью поддержки ведомых узлов, для которых требуется интерфейс I2S/TDM
![]() |
Это устройство реализации ведомого узла для подключения микрофона (без интерфейса I2S/TDM), имеющее приемопередатчики LVDS для сторон A и B, поддерживает до 32 слотов шины в каждом направлении.
Продукты A2B
EVAL-AD2428WD1BZ
Оценочная плата EVAL-AD2428WD1BZ A2B имеет микрофонные входы PDM, а также последовательный интерфейс I2S/TDM для реализации функций ведущего и ведомого в системе A2B. Плата также предполагает выбор между использованием местного источника питания и питанием посредством шины A2B, что позволяет оценить любую поддерживаемую конфигурацию приемопередатчика.

Оценочные платы шины A2B
Интерактивные сигнальные цепочки

Плата Thor96 представляет собой одноплатный компьютер на основе системы-на-кристалле NXP i.MX 8M SoC, которая имеет четырехъядерный 64-битный процессор Arm-A53, графический процессор и процессор машинного зрения, поддержку 4K, Wi-Fi, Bluetooth и большое количество линий ввода/вывода. 96Boards представляет собой открытую платформу с 32-разрядными и 64-разрядными процессорами ARM®, сопровождаемую организацией Linaro™ с целью поддержки сообществ разработчиков программного обеспечения, радиолюбителей и OEM-производителей. Thor96 имеет интерфейс A2B и демонстрационный драйвер.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу Thor96
Комбинируя возможности аудиоанализаторов и программного обеспечения Audio Precision APx500, а также систему A2B Analyzer System компании Mentor, ее программное обеспечение и драйвер ASIO, разработчики могут легко создать основанную на шине A2B полноценную многоканальную систему тестирования аудиооборудования.
Аудиоанализатор APx совместно с платформой анализатора компании Mentor обеспечивает всесторонний многоканальный анализ звука и имеет различные варианты интерфейсов, в том числе Bluetooth®, TDM и PDM. Эти инструменты, функционирующие как целостная система, упрощают разработку и поддержку тестовых решений.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт Audio Precision.
Благодаря модулю A2B компании Clockworks разработчики могут упростить процесс разработки продуктов A2B путем создания прототипов на основе модуля A2B, подключаемого к плате (или платам) EVM с желаемыми периферийными функциями. Как правило, модуль A2B компании Clockworks используется с платами АЦП или ЦАП, но также может использоваться с усилителями класса D с входом I2S или цифровыми микрофонами с выходом I2S.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите партнерскую зону Clockworks.
Восьмиканальная микрофонная решетка Clockworks с подключением по A2B предоставляет простой способ оценки или прототипирования приложений для обработки звука, для которых необходимы акустические свойства микрофонной решетки. Данный комплект представляет собой сборку из трех плат: основанный на AD2428W переходной модуль Clockworks с A2B на I2S, основанная на ADAU7118 переходная плата с PDM на I2S и плата микрофонной решетки. В сочетании с платами на основе процессоров SHARC или SigmaDSP компании ADI можно создавать мощные приложения для обработки речи и звука. Также имеется возможность приобретения изготовливаемых на заказ микрофонных плат, которые будут соответствовать конкретным требованиям.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт Clockworks.
Шина A2B должна использоваться не только в автомобильной промышленности. Система с последовательным соединением узлов может быть реализована во многих других продуктах с целью повышения эффективности и снижения затрат. Компания Dave Engineering Design Works работает над тем, чтобы сделать эту технологию доступной во всех отраслях.
Dave Engineering Design Works обладает богатым опытом разработки продуктов, возможностью быстрого прототипирования для быстрого выхода продукции на рынок, проверенными методами проектирования, возможностями проведения испытаний, системой управления качеством и поддержкой своих продуктов, благодаря чему компания может предложить набор полезных услуг по разработке продукта, результатом которых будет наиболее подходящий для рынка продукт, разработанный за максимально короткий срок.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт dedesignworks.
Аппаратная платформа labCORE с расширением coreA2B может подключаться к аудиошине A2B®, разработанной Analog Devices. Она позволяет тестировать и оптимизировать подключенные к шине устройства в рамках любых приложений, будь то автомобильная, авиационная, бытовая техника или оборудование для автоматизации зданий. CoreA2B может работать как ведущий (master) или ведомый (slave) узел, прослушивать шину в пассивном режиме и обеспечивает уникальную функцию режима Proxy, когда он получает полный контроль над всеми данными на шине.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт HEAD acoustics.
Анализаторная система A2B (A2B Analyzer System) предназначена для групп разработчиков, проектирующих продукцию для автопроизводителей, компаний уровня Tier 1 и поставщиков оборудования для аудиосвязи. Благодаря тому, что технология A2B является детерминированной, это делает ее наиболее подходящей для автомобильных аудиоустройств (активных динамиков, микрофонов) и новейших областей применения, таких как активное шумоподавление, автомобильная связь и т.д.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу анализаторной системы A2B.
Система мониторинга состояния шины A2B (A2B Bus Monitor System) - это мощный инструмент для отладки, который предоставляет точную информацию о сетевом трафике в аудиосети на основе технологии A2B. Система мониторинга состояния шины A2B представляет собой сочетание компактного профессионального аппаратного устройства, размещенного в одном корпусе, и простого в использовании программного обеспечения.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу системы мониторинга состояния шины A2B.
ITD 1024 представляет собой готовое решение для автомобильной аудиошины A2B®. В сочетании с полнофункциональным набором программных инструментов ITD 1024 позволяет проводить быструю проверку различных компонентов A2B®, таких как аудиодинамики, усилители, микрофонные решетки, датчики и исполнительные механизмы.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу ITD 1024.
Платформа NVIDIA DRIVE AGX Pegasus™ использует приемопередатчик A2B для обеспечения взаимодействия удаленных устройств ввода/вывода звука и цифровых аудиопортов системы на кристалле NVIDIA Xavier SoC (DAP). Шина A2B позволяет производителям первого уровня (Tier 1), OEM-производителям и системным интеграторам реализовать надежный аудиоинтерфейс с SoC Xavier, используя недорогие и легкие кабели, что позволяет оптимизировать стоимость системы и повысить эффективность использования топлива.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу NVIDIA DRIVE AGX Pegasus.
The third-generation Qualcomm® Snapdragon™ Automotive Cockpit Development Platform (ADP) based on the Qualcomm® SA8155P processor from Qualcomm Technologies, Inc. (QTI) provides OEMs and ecosystem partners with access to QTI’s high-performance automotive infotainment, advanced driver assist platform for developing, testing, optimizing and showcasing next-generation in-vehicle infotainment solutions.
A2B enables Tier 1s, OEMs and system integrators to implement a reliable audio interface to the SA8155P platform using low cost and light weight cables to optimize system cost and fuel efficiency.
For more information, please visit the page on Qualcomm’s Automotive Development Platform.
The Renesas Cockpit ECU Reference Hardware jumpstarts your automotive development by shortcutting several difficult and time consuming challenges including high speed LPDDR4 layout, peripheral layout, design optimization and functionality testing.
A2B enables Tier 1s, OEMs and system integrators to implement a reliable audio interface to the Renesas Cockpit ECU using low cost and light weight cables to optimize system cost and fuel efficiency.
For further information please visit the Renesas Cockpit Page.
С помощью подключенного устройства мониторинга состояния шины A2B и неинтрузивного анализа шины суперкадры A2B можно декодировать и разбить на аудиоданные I2S/TDM и управляющие данные с целью упрощения процесса отладки. Кроме того, в результате предоставляется полная отчетность по прерываниям и квитированию линий GPIO, соответствующих полученным данным.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт Total Phase.