LTspice IVで新しいシンボルをゼロから作り出すことは可能ですが、時間がないという人がほとんどではないでしょうか。以下の簡単なステップに従えば、サブサーキットに定義されたサード・パーティ・モデル(.SUBCKTステートメント)用に新しいシンボルを作成できます。
- サブサーキット定義が格納されたネットリスト・ファイルをLTspiceで開きます([File]>[Open]を選択するか、LTspiceにファイルをドラッグ)。
- サブサーキット名を含む行を右クリックして[Create Symbol]を選択します。
シンボルの作成
- 必要に応じてシンボルを編集し、保存します。
回路図に新しいシンボル(および対応するサード・パーティ・モデル)を使用するには、コンポーネント・ライブラリ(F2)のAutoGeneratedディレクトリからシンボルを選択して、それを回路図に配置します。

自動シンボル作成機能を使用することによって、エンジニアは、新しいシンボルの作成ではなくシミュレーションに集中することができます。SPICE固有デバイスを使用するサード・パーティ・モデル(.MODELステートメント)の詳しいインポート方法については、www.linear.com/solutions/1083のビデオを参照してください。