AD8213

製造中

電流シャント・モニタ、デュアル、高電圧

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ±4000 V HBM ESD
  • 高い同相電圧範囲
    • 動作電圧:-2~+65V
    • 許容電圧:-3~+68V
  • バッファ出力電圧
  • 広い動作温度範囲
    • Yグレード:-40℃~+125℃
    • Hグレード:−40℃ ~ +150℃
  • 優れたACおよびDC性能
    • ゲイン・ドリフト:-10ppm/°C(typ)
    • DCでのCMRR:120dB(typ)
  • 車載アプリケーション向けに品質評価済み

AD8213は、デュアルチャンネルの高精度電流検出アンプです。設定済みゲインは20V/Vで、全温度範囲の最大ゲイン誤差は±0.5%です。バッファ付き出力電圧は、標準的なコンバータに直接接続します。-2~+65Vの高い同相電圧範囲は、5V電源に依存しません。AD8213はシャント抵抗の片方向電流を測定でき、モータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな工業用および自動車用アプリケーションで使用できます。

AD8213は、同相電圧の存在とは無関係に0~250mVの全入力差動電圧範囲で出力の直線性を維持するための専用の回路を備えています。また、追加のピンを使用すれば、入力信号を増幅する前に、グラウンドに接続したコンデンサを介してローパス・フィルタ処理を行うことができます。AD8213の動作温度範囲はYグレードが-40~+125℃、Hグレードが−40°C to +150°Cで、小型の10ピンMSOPパッケージ採用しています。 

アプリケーション

  • ハイサイド電流検出
  • モータ制御
  • トランスミッション制御
  • ディーゼル噴射制御
  • エンジン管理
  • サスペンション制御
  • 車両ダイナミック制御
  • DC/DCコンバータ

AD8213
電流シャント・モニタ、デュアル、高電圧
AD8213-fbl AD8213-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品