リモート入出力モジュール・ソリューション
デジタル化とアジャイル・オートメーションの流れが進む中で、リモート入出力モジュールによって接続が容易化された計測機器の増大による、より多くのデータと知見の提供が求められています。アナログ・デバイセズは、堅牢なIP67フォーム・ファクタから、メインのPLCコントロール・キャビネットから離れた位置にある個別のキャビネットまで、分散化の進むこれらのノードを接続するためのコネクティビティ・ソリューションとアナログおよびデジタル・フロント・エンドを提供しています。
インダストリ4.0での工場フロアの最適化とは、電源を内蔵した当社のアナログおよびデジタル製品によって実現されるような、より小型のフォーム・ファクタを意味します。当社の新しいイーサネット・ベースのネットワークによって、リモート入出力モジュールの配備が容易になり、ケーブルの配線長を削減できます。
価値と利点
- 柔軟なI/Oの導入:内蔵イーサネット・スイッチ/PHYと時刻同期機能により、マルチプロトコル・リモートI/Oを可能にします。
- 小型絶縁設計:SPI絶縁と電源管理により、堅牢なIP67フィールド・モジュールをサポートします。
- セキュアなシステム準拠:認証とセキュア・ブートにより、安全/セキュリティの基準を満たします。
- ソフトウェア・デファインドの汎用性:設定可能なI/Oにより、限られたスペースでのアナログ/デジタル柔軟性をサポートします。
ソリューション概要
柔軟な製造を実現する次世代のリモート入出力モジュール
リモート入出力モジュール開発の技術的ビルディング・ブロックについて解説します。
ウェビナー
エッジからクラウドへ、リモート入出力モジュールによる接続と制御
リモート入出力モジュールは、現在のファクトリ・オートメーションとプロセス制御のニーズのいくつかを満たすことができます。このウェビナーでは、そうしたモジュールをどのように現在のオートメーション・システムで活用し、実装して、より高い柔軟性、エッジ・ノードの知見、およびコネクティビティを提供し、エッジ-クラウド・ベースのAI駆動システムに適合させることができるかを説明します。
技術ブログ・シリーズ
リモート入出力モジュール - 柔軟な工場を実現
ブログ・シリーズを読んで専門家と交流しましょう。
ADIのリアルタイム・イーサネット・コネクティビティ、ソフトウェア設定可能入出力(SWIO)、およびセキュア認証技術が、次世代のリモート入出力モジュールの実現にどのように役立つかを説明します。
注目製品
シグナル・チェーン
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}