banner background image

有線アセット状態監視ソリューション

アナログ・デバイセズの有線アセット状態モニタ・ソリューション・ポートフォリオには、設計者がソリューションを迅速に市場に投入できるようにするための包括的な技術スイートと開発プラットフォームが含まれています。業務運用上の重要なインサイトを提供することにより、高精度のセンシングを実現し、堅牢なコネクティビティを確保する当社の製品は、過酷な産業環境で高い性能を発揮します。

 

Value and Benefits

Ensuring that industrial assets run at peak performance and with minimal downtime requires reliable, real-time insight into operations. This begins with precision sensing of the asset, detecting even subtle warning signs as they appear. Key sensor types include MEMS inertial, temperature, and magnetic field, and we offer supporting signal chains for accurate and reliable data.

These measures are built with robust, wired connectivity that securely delivers data for processing. Our wired connectivity solutions are designed for the harshest industrial environments where resilience and scalability are critical. With ultralow power MCUs, designers can incorporate intelligence at the network edge.

thumbsupImg Benefits

Ensures peak performance with minimal downtime

thumbsupImg Benefits

Operates and scales under the harshest industrial environments

thumbsupImg Benefits

Leverages critical operational insights through precision sensing and robust connectivity

Featured Products

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ