医療用内視鏡ソリューション
内視鏡技術は、診断および治療を目的とする内臓や組織への低侵襲的アクセスを可能にします。これらの外科用器具は、内視鏡検査中に患者の安全と快適さを最優先とするとともに、高精細な画像表示とリアルタイム・モニタリング機能を提供する必要があります。
アナログ・デバイセズ(ADI)のデータ・コネクティビティ、ガルバニック絶縁、および電源ソリューションにおける革新技術は、内視鏡の優れた画像品質と強化された処理能力を実現し、診断精度を最大化します。
価値と利点
- 高忠実度イメージング:高精度な外科手術用映像のための、圧縮のない、高帯域幅のセンサーからプロセッサへの接続を可能にします。
- 診断機能の強化:エンド・ツー・エンドで画像の完全性を維持し、より正確なリアルタイムの臨床判断を支援します。
- 設計の迅速化:統合コネクティビティ、安全性、および電源ソリューションにより、システムの複雑さと開発期間を削減します。
医療用消耗品のセキュア認証
セキュアで低コストの認証方式を実装するための要件と、アナログ・デバイセズが医療用消耗品向けに接触型および非接触型のソリューションをどのように提供しているかをご覧ください。
インテリジェント・エッジAFEによる圧力センサー製造の変革
MAX40109がどのようにシングル・パスの校正プロセスを通じて圧力センサーの製造を変革し、システム全体の複雑さと校正コストを軽減しているかをご覧ください。
評価用ボード
MAX96717/F/R and MAX96793 EVKit
Evaluation Kit for the MAX96717, MAX96717F, MAX96717R and MAX96793
MAX96724/F/R EVKIT
Evaluation Kit for the MAX96724, MAX96724F and MAX96724R
EVAL-ADN4622/EVAL-ADN4624
実効値5.7kV/1.5kVのクワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビットアイソレータADN4622/ADN4624の評価
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
アナログ・デバイセズ・セキュリティ・ラボ
MAXIM Micro SDK
LTpowerCAD®とLTpowerPlanner®
LTspice®
シミュレーション・モデル
アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}