自動投与装置ソリューション
自動投与装置は、緊急時や慢性疾患の治療において、1回分の薬剤を投与できる使いやすい医療機器です。これにより、エピネフリン、生物学的製剤、インスリンなどの治療薬を自己投与することが可能になります。最新の自動投与装置は、正確な投与機能に加え、投与量の確認、投与完了の確認、患者へのリアルタイムなフィードバックを提供するスマート機能を兼ね備えています。
アナログ・デバイセズは、高精度なセンシング、低消費電力制御、およびセキュアなコネクティビティを備えた次世代の自動投与装置を実現し、信頼性の高い投与と患者の安全性の向上に貢献しています。
価値と利点
- 確実な投与:高精度なモーター制御と力センシングにより、異常を検出しながら、安定した針の挿入と薬剤の完全な投与を保証します。
- より安全な操作:内蔵センサーが向きを確認し、投与の進行状況をリアルタイムで監視します。
- ガイド付き体験:触覚、音声、視覚によるフィードバックにより、正しい使用方法と投与の成功を確認できます。
- より長時間の稼働:超低消費電力のPMICによりバッテリ駆動時間が延長され、長期保存と緊急時への備えが可能になります。
メモリと認証機能を統合したICが、どのように薬剤カートリッジを識別し、重要なパラメータを保存することで、薬剤とデバイスの適切なペアリングと完全なトレーサビリティを確保しているのかをご覧ください。
最先端のモーター・ドライバが、どのようにして投与機構の高精度な制御を可能にするのかをご覧ください。
注目製品
MAX32657
Nano-Power Arm Cortex-M33 MCU with Bluetooth LE for CGM and Wearable Applications
MAX20360
PMIC、超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
ADXL366
マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー
MAX14870
小型4.5V~36VフルブリッジDCモータードライバ
MAX20343
超低自己消費電流、低ノイズ3.5Wバックブーストレギュレータ
MAX30210
±0.1°C精度、超小型、低消費電力のI2Cデジタル温度センサー
TMC5221
16V、1.4ARMS、超小型ステッピング・ドライバ/コントローラ
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。
評価用ボード
MAX20360EVKIT
MAX20360の評価キット
EVAL-ADXL366
ADXL366(超低消費電力の±2g/±4g/±8gデジタル加速度センサー・ブレークアウト・ボード)の性能評価
MAX30210EVKIT
MAX30210評価用キット
ソフトウェア
開発者ツールおよびリソース
開発者ツールおよびリソース
Signal Chain Designer
シミュレーション・モデル
アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}