RH1965

製造中

放射線硬化0.9A、低ノイズ、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ、シャットダウン付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • LTC認定のMIL-PRF-38535クラスVフローに準拠して処理されます 
  • 出力電流:0.9A
  • 標準ドロップアウト電圧:0.9Aで300mV
  • 低ノイズ:40μV実行値(10Hz~100kHz)
  • <1μAシャットダウン時の静止電流:
  • 500μA静止電流:
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~20V
  • 保護ダイオード不要
  • ドロップアウトでの制御された静止電流
  • 調整可能な出力1.2V~19.5V
  • 10μFタンタル出力コンデンサで安定
  • 逆バッテリの保護
  • 逆電流なし
  • フォールドバック保護による電流制限
  • 熱制限
  • 放射線性能

    • TM1019.8、MIL-STD-883による吸収線量(TID)合計許容値:
      • 50Rads(Si)/sec、A条件下で200kRad(Si)
      • 10mRads(Si)/sec、D条件下で100kRad(Si)
      • ELDRS合格基準100kRad(Si)

RH1965は、耐放射線強化、低ノイズ、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータで、わずか1.8Vの単電源で動作するPNPパス・トランジスタを内蔵しています。選択されたパッケージの内部ボンディング・ワイヤの長さ/抵抗に応じて、300mVの標準ドロップアウト電圧で最大0.9Aの出力電流を供給できます。

出力電圧の範囲は、出力の抵抗デバイダによって1.2V〜19.5Vで調整可能です。動作時の静止電流は500μAで、シャットダウン時には<1μAまで低下します。静止電流はよく制御されており、他の多くのレギュレータのようにドロップアウト時には立上がりません。RH1965レギュレータは非常に低い出力ノイズで、敏感なRFおよびDSP電源アプリケーションに最適です。

RH1965は、タンタル出力コンデンサ向けに最適化されており、ESRが1Ω未満で10μFという低い値で安定しています。出力負荷過渡応答が大きいアプリケーションは、出力電圧の変化を最小限に抑えるために、より大きな出力コンデンサ値が必要です。内部保護回路には、逆バッテリ保護、フォールドバックによる電流制限、熱制限、および逆電流保護が含まれています。

サード・パーティ・ベンダー・アベイラビリティ

アナログ・デバイセズの提携サード・パーティ・ベンダーは、RHダイス内蔵のパッケージ製品の組み立ておよび試験を実施しています。製品名が MSK で始まる製品については、下記の表内の部品番号をクリックいただき、リンク先のページでスクロールダウンして部品番号を探してください。

部品番号 説明
MSK5965RH 0.9A可変LDOレギュレータ

アプリケーション

  • ロジック電源
  • スイッチング電源用のポスト・レギュレータ
  • 低ノイズ計測器

RH1965
放射線硬化0.9A、低ノイズ、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ、シャットダウン付き
RH1965 Typical Application
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1965
  • LT1965B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品