製品概要

機能と利点

  • USB給電(ケーブル同梱)または外部電源
  • 完全USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチング回路
  • データ/オーディオ信号を配線
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14585の評価キット(EVキット)は、高ESD保護双極/双投(DPDT)スイッチのMAX14585を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード対応スイッチングアプリケーションで使用されるMAX14585の検証用に設計されています。このEVキットの回路は、1つのUSBポートからの多重化信号を別のUSBポートに配線し、オーディオ信号をヘッドフォンジャックに配線します。

このEVキットのPCBには、MAX14585EVB+が出荷時に実装されていますが、MAX14585Aの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • PDAおよびハンドヘルド機器
  • タブレットPC