製品概要
機能と利点
- 電源電圧
- 両電源:±1.8V~±2.5V
- 単電源:1.8V~5.5V
- ソース・ピンでの過電圧保護
- 信号電圧:−60V~+60Vまで
- 過電圧を視覚表示するためのLED
- 1.8Vロジック互換のパラレル・インターフェース
製品概要
EVAL-ADG7421FEBZは、2つの単極単投(SPST)スイッチ・チャンネルを搭載したADG7421F評価用ボードです。ADG7421Fのソース・ピンには、過電圧検出および保護回路があり、電源オンの状態でも電源オフの状態でも、最大−60Vおよび+60Vまでの信号に対してソース・ピンを保護します。
図1は、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADG7421FEBZを示しています。ADG7421Fはこの評価用ボードの中央にハンダ付けされており、各ソース・ピンとドレイン・ピンに接続するために2線式スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子を使用してデバイスに電力が供給されます。4番目の端子は、スイッチの故障ステータスを視覚表示するために装備されているLEDに、ユーザ定義のデジタル電圧を供給するのに使用されます。
ADG7421Fのすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC電圧源
- 両電源用の±2.5V
- 単電源用の5V
- オプションのデジタル電圧源:5V
- アナログ信号源
- デジタル・マルチメータ(DMM)などの電圧計測手段