製品概要

機能と利点

  • AD5460のフル機能評価用ボード
  • MAX17691Bとマルチ巻線トランスを使用したカスタム電源ソリューション
  • システム絶縁はMAX14483が実現
  • 2.5V ADR4525リファレンスを内蔵
  • SPI互換のArduino(アルドゥイーノ)およびPMODコネクタ
  • PCベースの制御用ACE(分析、制御、評価)ソフトウェア
  • No-OS MBEDドライバにはC言語のサンプル・コードが付属

製品概要

EVAL-AD5460ARDZは、フル・システム・ソリューションとしてAD5460の機能を評価するために使用できるフル機能評価用ボードです。電源は、MAX17691Bの絶縁型フライバック・ソリューションによって供給されます。デジタル・チャンネルの絶縁には、MAX14483アイソレータを使用しています。

AD5460は、ソフトウェア設定可能なクワッド・チャンネルのアナログ出力デバイスです。このデバイスには、互換性のあるシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を備えたアナログ出力と熱電対の機能があります。

ユーザーは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してEVAL-AD5460ARDZを制御できます。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードでは、AD5460のACEソフトウェアを使用し、PCのUSBポートを介してEVAL-AD5460ARDZを制御できます。EVAL-AD5460ARDZには24Vの動作電源が必要です。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードにはPCから電力が供給されます。

AD5460、MAX17691B、MAX14483の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できる対応するデータシートに記載されています。EVAL-AD5460ARDZボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて対応するデータシートも参照してください。

はじめに

必要な装置

  • EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
  • ベンチ・トップ電源とコネクタ・ケーブル
  • Windows® 7 SP1(32/64ビット)、Windows 8.1(32/64ビット)、Windows 10(32/64ビット)搭載PC

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
233 KB
ACE plug-in for Board.AD5460 1.2024.17200 [4 23 24]
AD5460 Evaluation Board Plug-in for evaluating AD5460 quad channel voltage and current output
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.