製品概要
機能と利点
- IEEE 802.3cg準拠のSPoEケーブルを介して給電/受電
- 10BASE-TXから10BASE-T1Lへのデータ変換
製品概要
EVAL-10BT1L-MCSは、10BASE-TX(従来の4ペア・イーサネット)から10BASE-T1LシングルペアPower over Ethernet(SPoE)へのメディア・コンバータ・シールド(MCS)であり、SPoE給電デバイス(PSE)および受電デバイス(PD)の評価用マザーボードに対応しています。
EVAL-10BT1L-MCS-AZシールドの電力結合ネットワークは、クラス10~クラス14の電力レベルに適しています。EVAL-10BT1LMCS-BZシールドの電力結合ネットワークは、クラス15のより高い電力レベルに適しており、クラス10~クラス14とも互換性があります。PSEの場合は、電力結合ネットワークによって、シングルペア・イーサネット・ライン上で電力を結合できます。PDの場合は、電力結合ネットワークによって、結合された電力およびデータ・ラインから電力が抽出されます。
このシールドにはADIN1100(10BASE-T1L PHY)および ADIN1200(10BASE-TX PHY)が内蔵されており、これによってシステム内でイーサネット・データのメディア変換が可能になります。内蔵のLT8301(絶縁型フライバック・コンバータ)は、PHYに供給する3.3V電源を絶縁します。
関連資料
-
EVAL-10BT1L-MCS-AZ - Schematic2025/07/16PDF372 K
-
EVAL-10BT1L-MCS-BZ - Schematic2025/07/16PDF378 K
-
UG-2345: EVAL-10BT1L-MCS IEEE 802.3cg SPoE Shield (Rev. 0)2025/07/16PDF2 M
-
EVAL-10BT1L-MCS-BZ - Design Files2025/07/16ZIP2 M
-
EVAL-10BT1L-MCS-AZ - Design Files2025/07/16ZIP2 M