製品概要
機能と利点
- ADRV9009-ZU11EG(RF-SOM) & AD-FMCOMMS8-EBZを使用したプロトタイピング用のキャリア・ボード
- RF-SOMへの接続用の2× 400ピンFMCソケット
- 互換性のある拡張ボードを接続するための1× 400ピンHPC FMCコネクタ。例:AD-FMCOMMS8-EBZ
- データ接続オプション
- 1Gbpsイーサネット×2、USB3.0、PCIe Gen3 ×8、SFP+、QSFP+
- 各種インターフェースに備わっているソフトウェア機能については、詳細な技術文書リンクを確認
- その他のI/O
- DisplayPrt、SDカード・ホルダー、PMOD、USB UART、オーディオ入出力、ファン、JTAGステータス、LED、電源および設定スイッチ
- システム・クロック入力
- EXT REFCLK、SYNC入力、1PPS
製品概要
ADRV2CRR-FMCは、ADRV9009-ZU11EG RF-SOMを評価してプロトタイピングできるキャリア・ボードです。ユーザーが必要とする接続のタイプを柔軟に選択できる一般的な高速I/O接続オプションが用意されています。
全システムに電力を供給する電源、ユーザーがRF-SOMヒート・スプレッダ・プレートに合わせるヒートシンク、稼働に必要なケーブルとアダプタが付属しています。
更に、AD-FMCOMMS8-EBZは、スペアHPC FMC+コネクタにあるキャリア・ボードに接続することもできます。これにより、エンドtoエンドの確定的遅延を実現する複雑なマルチストリーム・アプリケーション向けに、位相と周波数で同期される最大8個の送受信チャンネルでプロトタイピングが可能になります。
関連資料
-
ADRV2CRR-FMC User Guide2020/10/30WIKI
-
ソフトウェア無線モジュールの電力効率を高める2025/10/01 アナログ・ダイアログ