製品概要
機能と利点
- 慣性計測ユニットのPC-USB評価システム PC評価ソフトウェア
- デモンストレーション・モード
- レジスタ・モード
- データ・アクイジション・モード - Windows XP、Vista、7と互換(32ビットのみ)
- 毎秒2,000レジスタ読出し(16ビット・レジスタ) - キットの内容
- ADISUSB回路ボード
- USB A-B間ケーブル
- 1m12ピン・リボン・コネクタ、1mm
製品概要
ADISUSBシステムは、iSensor製品を評価するためのシンプルなPCベースのツールです。iSensorをエンベデッド・プロセッサ・システムに組み込む準備ができていない場合、このツールを利用できます。
このシステムは、サポート対象の各デバイスに対して基本的なデモンストレーション、個別のレジスタ・アクセス、データ・キャプチャを行えるアプリケーション・ソフトウェアを備えています。各アプリケーション・ソフトウェア・パッケージにはインストールを簡単に行うためのインストール・ウィザードが収められており、シンプルで使いやすいUSBドライバ・パッケージも付属しています。
ADISUSB関連のソフトウェア・パッケージはすべて、Windows XP、Vista、7の32ビット・バージョンと互換性があります。ADISUSBの回路ボードの厚さは0.125インチで、各iSensorデバイスに対応した下穴/ネジ穴加工済みの装着穴を用意しています。装着穴は、M2x0.4mmの小ネジに対応しています。電源システムが内蔵されているため、ほとんどの場合外付けの電源は不要ですが、電源感度テスト用に外部電源入力に対応しています。電源システムはUSBの+5Vを使用し、+3.3Vデバイス用のリニア・レギュレータ・オプションが用意されています。
推奨システム動作環境
- * Windows XP, Vista, 7 (32-ビット のみ)
関連資料
-
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム2012/01/18PDF933 kB
-
ADIS16375 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16360/2/4/5/7 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16385 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16400/5/7 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16227 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16228 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16220 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16133/5 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16223 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16210 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI
-
ADIS16240 Evaluation on the ADISUSB System2016/01/19WIKI