TMC6130

最終販売

Evaluation board for TMC6130

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Level Shifting: µC PWM outputs / 6 or 3 ext. N-FET half-bridges
  • 100% PWM Operation
  • Low Offset, Low Drift, Fast Current Sense Amplifier with configurable input range
  • Operating Range VM = [4.5, 28]V, 32V abs. max
  • Fault Interrupt & Feedback to microcontroller
  • Fastest settling time and minimum noise
  • Diagnostics: overcurrent, overtemperature, undervoltage
  • Configurable communication interface for diagnostics feedback
  • Drain-Source Voltage / Gate-Source Voltage external FET monitoring for short circuit protection
  • Sleep Mode with low quiescent current (<30µA)
  • Compatible with 3V and 5V microcontrollers
  • Charge-Pump provides NFET reverse polarity drive
  • Small Size: QFN 5x5mm package, 32 pin

The TMC6130-LA is a 3-phase BLDC gate driver for Robotics, Drones and other dynamic applications. The device is capable driving up to a gate current of 1A. The TMC6130-LA has comprehensive diagnostic functions including GND protection and break before make logic technology. The device is designed for a supply voltage of 4.5 to 8V and provides a PWM and SPI interface.

TMC6130
Evaluation board for TMC6130
tmc6130-la tmc6130-la tmc6130-la-v2
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
TMC6130に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品