SSM2135
製造中オペアンプ、デュアル、単電源、オーディオ向け
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.47
製品情報
- 優れた音質特性
- 高い出力駆動能力
- 等価入力ノイズ:5.2nV/√Hz@1kHz
- THD+N:0.003%(VOUT=1Vp-p@ikHz)
- ゲイン帯域幅:3.5MHz
- ユニティーゲイン安定動作
- 低価格
SSM2135デュアル・オーディオ・オペアンプは、+4~+36Vまたは±2~±18Vの動作電源範囲の携帯型または低消費電力のオーディオ・システムで優れた性能を発揮します。ユニティ・ゲインで安定し、4.7nV/√Hzという非常に低い電圧ノイズと全高調波歪みに加えて、標準の信号レベルと負荷に対して0.01%未満のノイズを実現しています。さらに、広い出力スイングと負荷駆動能力という特性も備えています。独自の出力段により、過度の条件がなければ出力スイングがレールに近づくことも可能です。厳しい負荷下でも、SSM-2135は超低歪みと広い出力スイングを維持します。
コンピュータ・オーディオ・システムや携帯型のデジタル・オーディオ・ユニット用に特に適したSSM-2135は、プリアンプ、ヘッドホンやスピーカの駆動、および平衡型ラインの駆動と受信を実現できます。さらに、AD1878/AD1879などの単電源のシグマ・デルタA/Dコンバータ・サブシステムでの入力信号調整にも理想的です。
SSM-2135には、8ピンのプラスチックDIPとSOICパッケージがあり、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)での動作を保証しています。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| SSM2135SZ | 8-Lead SOIC | ||
| SSM2135SZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| SSM2135SZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
| SSM2135SZ | 製造中 | |
| SSM2135SZ-REEL | 製造中 | |
| SSM2135SZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。