SI7661
製造中CMOS電圧コンバータ
インダクタレスインバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.72
Viewing:
製品情報
- +4.5V to +20V Supply to -4.SV to -20V Output
- Cascaded Voltage Multiplication (VOUT= -n x v•)
- 99.70/o Typical Open Circuit Conversion Efficiency
- Requires Only 2 External Capacitors
- Pin Compatible with the ICL7660
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| SI7661CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| SI7661CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| SI7661ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| SI7661ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| SI7661CSA+ | 製造中 | |
| SI7661CSA+T | 製造中 | |
| SI7661ESA+ | 製造中 | |
| SI7661ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| SI7661CSA+T | 製造中 | |
| SI7661ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
SI7661に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める