SC1889

製造中止

適応型RFパワーアンプリニアライザ、デュアルRMSパワー測定ユニット内蔵

1つのICに実装された業界初の完全適応型RF PAリニアライゼーション技術

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SC1889 (PC = 00):RFPAL
    • 標準CMOSのRFin/RFout PAリニアライザSoC
    • 完全適応型補償
    • 低消費電力:
      • デューティサイクル(9%)フィードバック:420mW
      • 完全適応:1.06W
    • 周波数範囲:698MHz~2800MHz
    • 入力信号帯域幅:60MHz (max)
    • 性能向上:最大28dB ACLRおよび38dB IMD
    • QFNパッケージ(9mm x 9mm)で提供
    • 動作ケース温度:-40℃~+100℃
    • 完全RoHS準拠、環境に優しい素材
    • SC1887およびSC1869とピンコンパチブル
  • SC1889 (PC = 11):RFPAL + PMU (オプション)
    • デュアルRMS電力検出ユニット(RFINおよびRFFB)
      • ダイナミックレンジ:30dB
      • 標準精度:±0.10dB (上限20dB)
      • 標準精度:±0.50dB (下限10dB)
    • 周波数範囲:698MHz~2200MHz
SC1889
適応型RFパワーアンプリニアライザ、デュアルRMSパワー測定ユニット内蔵
pdp-image-unavailable
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
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 1
SC1894 新規設計に推奨 225MHz~3800MHz RFパワーアンプリニアライザ(RFPAL)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

SC-USB-SPI

USB-SPIインタフェースアダプタ

機能と利点

  • USBデバイスからSC18XXインタフェースへの容易な接続を提供
  • SC18XX GUIの1つのインスタンスの使用が可能
  • 外部電源不要

製品詳細

SC-USB-SPIは、コンピュータのUSBインタフェース接続をSC18XXで使用されるシリアルパラレルインタフェース(SPI)に変換するために使用されるアダプタです。SC18XXとともに使用するために必要なのは2つの接続のみで、外部電源は不要です。ホストコンピュータからのUSB接続は、標準のUSB 2.0ケーブルを介して行い、SC-USB-SPIのUSB-Bメスコネクタ(J3)に接続します。SC18XXとUSB-SPIアダプタを内蔵する回路アセンブリ間のインタフェース接続は、J2を介して行います。

このアダプタは、一度にSC18XX GUIの1つのインスタンスの実行にのみ使用することができます。複数のSC18XX GUIを実行して同じSPI通信パイプを開こうとすると、競合が発生します。

アプリケーション

  • 放送インフラストラクチャ
  • セルラインフラストラクチャ
  • マイクロ波バックホール
  • 広範囲のPAおよび出力電力

SC-USB-SPI
USB-SPIインタフェースアダプタ

最新のディスカッション

SC1889に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品