RH3080
製造中抵抗1本で調整可能な0.9A低損失レギュレータ、放射線耐性を強化
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$529.24
製品情報
- MIL-PRF-38535 クラスV準拠のダイ
- より高い電流と熱分散のために出力は並列接続可能
- 出力電流:0.9A
- 1つの抵抗で出力電圧を設定
- SETピン電流の初期精度:1%
- 出力は0Vまで調整可能
- 低出力ノイズ:40µVRMS (10Hz ~ 100kHz)
- 広入力電圧範囲:1.2V ~ 36V
- 低ドロップアウト電圧:270mV @負荷電流0.5A
- ライン・レギュレーション:<0.005%/V
- 最小負荷電流:0.6mA2.2µFの最小セラミック出力容量で安定動作
- フォールドバック電流制限機能と過熱保護機能有り
- 耐放射線性能
- トータル・イオン・ドーズ(TID)耐性、TM1019.8、MIL-STD-883準拠:
- 200kRad (Si)、条件Aによる、50Rad(Si)/秒
- 100kRad (Si)、条件Dによる、10mRad(Si)/秒
- ELDRS:100kRad(Si)に合格
- はじき出し損傷欠陥(DDD): 最大1E12 Neutrons/cm2
- シングル・イベント・ラッチアップ(SEL)スレシュホールド・リニア・エナジー・トランスファ(LET)≥110MeV.cm2/mg @ TCASE = 100°C
- トータル・イオン・ドーズ(TID)耐性、TM1019.8、MIL-STD-883準拠:
RH3080は0.9A低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。高精度電流源と電圧フォロワを備えた独自のアーキテクチャを採用しているので、出力を0V~36Vの範囲の電圧に設定できます。複数のレギュレータを並列に接続して、総出力電流を増加させたり、ヒートシンクなしでシステムのPC基板上で熱を分散させることができます。回路の電源電圧に関係なくパス・トランジスタのコレクタを外に取り出すことできるので、ドロップアウト電圧をパス・トランジスタの飽和限界値に近づけることが可能です。ESR が0.5Ω未満の2.2μFの小型コンデンサを出力に使用すれば、安定性を保証することができます。大きな出力負荷過渡を伴うアプリケーションでは、出力電圧の変化を最小限に抑えるために、より大きな出力コンデンサが必要となります。入力回路は出力の安全動作領域内の電流制限を行い、サーマル・シャットダウンによる保護を提供します。RH3080ベースのデバイスの定格出力電流は、内部の配線の長さや抵抗によって固定されています。ダイ素子の評価は、定格出力電流が0.9A のデバイスに基づいて行われています。
サードパーティ・メーカーの供給状態
アナログデバイセズ社は、RHダイを内蔵したパッケージ製品の組み立てとテストを行うサードパーティ・メーカーと提携しています。
MSKプレフィックス製品については下の表の製品番号をクリックし、リンクのページを下へスクロールして製品番号を見つけてください。
| Part Number | Description | SCD or SMD# |
| MSK5979RH | 0.9A Adjustable, LDO Regulator Split Bias | - |
| MSK5978RH | 0.7A Adjustable, LDO Regulator, Split Bias | - |
| MSK5953RH | Dual 1A Adjustable LDO Regulator, Split Bias | - |
| MSK5980RH | 0.7A Adjustable, LDO Regulator, Split Bias (Replaces MSK5978RH) | - |
| VRG8666 | 1A Adjustable LDO Regulator, Split Bias | View |
| VRG8667 | Dual 1A Adjustable LDO Regulator, Split Bias | View |
| VRG8668 | Dual 1A Adjustable LDO Regulator, Split Bias | View |
アプリケーション
- High Efficiency Linear Regulators
- Constant Voltage/Current Regulators
- Programmable Current Source/Sink
- Space System Power Supplies
- Switching Power Supply Post Regulators
- Very Low Voltage Power Supplies;
ドキュメント
データシート 1
管理された図面 2
ソリューション・カタログ 1
放射線レポート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| RH3080MKDICE | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH3080MKDICE | 製造中 | |
|
10 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH3080MKDICE | 製造中 | |
|
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH3080MKDICE | 製造中 | |
|
7 13, 2020 - 20_0215 RH3080MK DICE ISET Datasheet Update |
||
| RH3080MKDICE | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- RH3080
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。