RH1814M
製造中クワッド3mA、100MHz、750V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$422.40
製品情報
- Absolute Maximum Ratings
- (Note 1)
- Supply Voltage: 12.6V
- Differential Input Voltage (Note 2): ±6V
- Input Voltage: ±VS
- Output Short-Circuit Duration (Note 3): Indefinite
- Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
- Storage Temperature Range: –65°C to 150°C
- Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C
RH1814は優れたDC特性をもつ低消費電力、高速、高スルーレートのクワッド・オペアンプです。RH1814は、同等の帯域幅をもつ他のデバイスと比べて、消費電流と入力バイアス電流が少なく、入力オフセット電圧が低く、DC利得が優れています。回路方式は、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。
出力は±5V電源で100Ω負荷を±3.35Vにドライブします。単一5V電源で100Ω負荷を2.5Vに接続した場合、出力は1.1Vから3.7Vまで振幅します。このアンプは1000pFの容量性負荷で安定するので、バッファまたはケーブル・ドライバ・アプリケーションに有用です。
RH1814は、リニアテクノロジーの最新の低電圧コンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
管理された図面 2
仕様に関するお知らせ 1
放射線レポート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| RH1814DICE | DIE | ||
| RH1814MW | 14-Lead Flatpak (Hermetic) | ||
| RH1814MW-EMX | 14-Lead Flatpak (Hermetic) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 20_0325 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for Radiation Hardened products in TO5 packages and die sales. |
||
| RH1814DICE | 製造中 | |
|
5 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH1814MW | 製造中 | |
|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH1814MW | 製造中 | |
|
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH1814MW | 製造中 | |
|
12 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| RH1814MW | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- RH1814
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
RH1814Mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める