RH137
製造中負出力可変レギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$389.82
Viewing:
製品情報
絶対最大定格
- 消費電力:内部制限
- Input-to-Output 電圧差動:30V
- オペレーティング・ジャンクション
- 温度範囲:–55°C ~ 150°C
- 保存温度範囲:–65°C ~ 150°C
- Lead Temperature (Soldering, 10 sec):300°C
RH137 負電圧可変レギュレータは、–1.2V〜–22Vの出力電圧範囲で最大 1.5A 出力電流を供給します。
これらのデバイスを容易に扱い、壊れにくくするよう工夫しています。内部電流および正確な熱制限と組み合わされた電力制限により、レギュレータがヒート・シンクに固定されていない場合でも、過負荷または断線によるデバイスの損傷から守ります。
熱制限モードでの 100% バーンインを使用したアナログ・デバイセズの先進処理技術と組み合わせることで、最高の信頼性が得られます。これにより、すべてのデバイス保護回路が機能していることを確証でき、標準的な電気テストを行なっただけの他のレギュレータが引き起こしかねない現場故障を防げます。
アナログ・デバイセズのクラスSフローで処理されたウェーハの各ロットは、軍事用途の過酷な条件下で使用できる回路となります。
サード・パーティ・ベンダー・アベイラビリティ
アナログ・デバイセズはサード・パーティ・ベンダーと提携し、RH ダイス内蔵のパッケージ製品の組み立ておよび試験を実施しています。
| 部品番号 | 説明 | SMD |
| MSK5973RH | 1.5A 負電圧可変 LDO レギュレータ | 5962-05219 |
| VRG8601 | 1.5A デュアル正電圧/負電圧可変レギュレータ、スルーホール | 5962-05219 |
| VRG8602 | 1.5A デュアル正電圧/負電圧可変レギュレータ、サーフマウント | 5962-05219 |
| VRG8609 | 1.5A デュアル負電圧可変レギュレータ、スルーホール | 5962-05219 |
| VRG8610 | 1.5Aデュアル負電圧可変レギュレータ、サーフマウント | 5962-05219 |
| VRG8661 | 1.5A 負電圧可変レギュレータ | 5962-09206 |
ドキュメント
データシート 1
管理された図面 2
放射線レポート 13
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| RH137H | 3-Lead TO-39 | ||
| RH137HDICE | DIE | ||
| RH137KDICE | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH137H | 製造中 | |
|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH137H | 製造中 | |
|
10 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH137H | 製造中 | |
| RH137HDICE | 製造中 | |
| RH137KDICE | 製造中 | |
|
7 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
| RH137H | 製造中 | |
|
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH137HDICE | 製造中 | |
| RH137KDICE | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。