RH119
製造中高性能デュアル・コンパレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$246.00
Viewing:
製品情報
絶対最大定格
- 電源電圧:36V
- 負電源電圧に出力:36V
- 負電源電圧に接地:25V
- 正電源電圧に接地:18V
- 差動入力電圧:±5V
- 差動入力電流:±5mA
- 入力電圧(ノート1参照)
- 出力短絡時間:10秒
- 動作温度範囲:–55°℃~125°℃
- 保存温度範囲:–65°℃~150°℃
- リード温度(ハンダ処理、10秒):300°℃
RH119デュアル・コンパレータには、低入力のオフセット電流、高電圧利得、確実なコモン・モード除去と入力保護ダイオードなどの特徴があります。
RH119は5Vから±15Vの電力範囲での動作が可能なうえ、各オープン・コレクタ出力から25mA負荷を駆動できます。個別のGNDピンにより、RH119ではシステムを地面から絶縁できます。
アナログ・デバイセズのクラスSフローで処理されたウェーハの各ロットは、軍事用途の過酷な条件下で使用できる回路となります。
ドキュメント
データシート 1
管理された図面 2
仕様に関するお知らせ 1
放射線レポート 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| RH119DICE | DIE | ||
| RH119W | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) | ||
| RH119W-EMX | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH119DICE | 製造中 | |
|
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH119DICE | 製造中 | |
| RH119W | 製造中 | |
|
5 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH119W | 製造中 | |
|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH119W | 製造中 | |
|
12 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| RH119W | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
RH119に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める