RH1056A
製造中高精度、高速JFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$270.61
Viewing:
製品情報
- ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
- Supply Voltage..........................�20V
- Differential Input Voltage.........................�40V
- Input Voltage...........................�20V
- Output Short-Circuit Duration...............Indefinite
- Operating Temperature Range........�55°C to 125°C
- Storage Temperature Range.......�65°C to 150°C
- Lead Temperature (Soldering, 10 sec)....300°C
RH1056Aは高精度と高速性能を兼ね備えたJFET入力オペアンプです。
このデバイスは標準50mVのオフセット電圧、1.2mV/℃のドリフト、70℃で40pAのバイアス電流を達成すると同時に、16V/msのスルーレートと6.5MHzの利得帯域幅積を実現する初のデバイスです。
RH1056Aのウェハーロットは要求の厳しい軍需アプリケーションで使用可能な回路を生成するために、LTC社内のSクラス・フロー処理されています。Applications
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
管理された図面 2
仕様に関するお知らせ 1
放射線レポート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| RH1056AMH | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
| RH1056AMW | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) | ||
| RH1056AMW-EMX | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH1056AMH | 製造中 | |
| RH1056AMW | 製造中 | |
|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH1056AMH | 製造中 | |
| RH1056AMW | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 20_0325 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for Radiation Hardened products in TO5 packages and die sales. |
||
| RH1056AMH | 製造中 | |
|
7 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
| RH1056AMH | 製造中 | |
|
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH1056AMW | 製造中 | |
|
12 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| RH1056AMW | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- RH1056A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
RH1056Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める