Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceREF43S
製造中+2.5V 電圧リファレンス、航空宇宙、低消費電力、高精度
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$166.67
製品情報
- +2.5 V 出力: ±0.05 %(最大値)
- 低温度係数
- 優れたレギュレーション
負荷レギュレーション: 20 ppm/mA(最大値)
ライン・レギュレーション: 2 ppm/V(最大値) - 温度電圧出力:
+1.9 mV/°C(代表値) - 動作電圧範囲:
+4.5 V ~ +40 V
REF43S は低消費電力、高精度のリファレンスで、電源電圧、負荷条件または周辺温度の変動に左右されずに安定した +2.5V 出力を供給します。このデバイスは 8 ビット、10 ビット、および 12 ビットのデータ・アクイジション・システムに、または安定した既知の電圧が必要な場合に、リファレンス・レベルとして最適です。
出力電圧とその温度係数の両方にツェナーザップ・トリミングを行うことにより、厳密な出力許容誤差と低温度ドリフトを確保しています。独自の曲率補正回路により、従来の多くのバンドギャップ・リファレンスの特性である温度曲率を低減します。
ドキュメント
データシート 2
低レベル放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962L9060304VHA | 10-Lead FlatPack | ||
| 5962R9060302VPA | 8-Lead CerDIP | ||
| 5962R9060303VHA | 10-Lead FlatPack | ||
| REF430803J | ROUND HEADER/METAL CAN | ||
| REF430803L | 10-Lead FlatPack | ||
| REF430803RC | 20-Lead LCC | ||
| REF43AL-EMX | 10-Lead FlatPack | ||
| REF43R803RC | 20-Lead LCC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962L9060304VHA | 製造中 | |
| 5962R9060302VPA | 製造中 | |
| 5962R9060303VHA | 製造中 | |
| REF430803J | 製造中止 | |
| REF430803L | ||
| REF430803RC | 製造中 | |
| REF43R803RC | 製造中 | |
|
9 29, 2022 - 22_0195 Shipment Carrier Change for TO-99 Header Package |
||
| REF430803J | 製造中止 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| REF430803J | 製造中止 | |
| REF430803L | ||
| REF430803RC | 製造中 | |
| REF43R803RC | 製造中 | |
|
9 16, 2015 - 15_0179 REF43S Standard Space Level Products Fab Site Transfer and Change From 100 to 150 mm Wafer Diameter |
||
| REF430803J | 製造中止 | |
| REF430803L | ||
| REF430803RC | 製造中 | |
| REF43R803RC | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| REF430803J | 製造中止 | |
| REF430803L | ||
| REF430803RC | 製造中 | |
| REF43R803RC | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| REF430803J | 製造中止 | |
| REF430803L | ||
| REF430803RC | 製造中 | |
| REF43R803RC | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| REF430803J | 製造中止 | |
| REF430803L | ||
| REF430803RC | 製造中 | |
| REF43R803RC | 製造中 | |
|
6 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
| REF430803J | 製造中止 | |
| REF430803RC | 製造中 | |
|
10 29, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| REF430803L | ||
| REF430803RC | 製造中 | |
| REF43R803RC | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| REF430803L | ||
|
9 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
| REF430803L | ||
|
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| REF430803L | ||
|
4 21, 2016 - 16_0066 REF43S Limit Change for Standard Space Models in LCC Package |
||
| REF430803RC | 製造中 | |
| REF43R803RC | 製造中 | |
|
12 19, 2025 - 25_0094 Obsolescence of Select Aerospace Products |
||
| REF430803J | 製造中止 | |
|
6 15, 2026 - 26_0043 Obsolescence Notification for Select Aerospace Products |
||
| REF430803L | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。