オーディオ・プロセッサ
アナログ・デバイセズは、リアルタイム・オーディオ・アプリケーションに最適なオーディオ・プロセッサの幅広いポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのSigmaDSP®により、設計者はアセンブリ言語やC言語によるコーディングを行うことなく、オーディオ・デジタル・シグナル・プロセッサにSigmaStudio™グラフィカル・ツールを使用することができます。多くのSigmaDSPプロセッサは、高
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADSP-SC846
発売前
Up to 1.2 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Dual-Arm® Cortex®-A55
ADSP-21568
新規設計に推奨
1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21835
新規設計に推奨
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP
ADSP-SC835
新規設計に推奨
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC834
新規設計に推奨
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33
ADSP-21834
新規設計に推奨
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADSP-SC598
新規設計に推奨
Arm® Cortex®-A55を統合した最大1GHzのデュアルSHARC+ DSP
ADSP-SC596
新規設計に推奨
Arm® Cortex®-A55を統合した1GHzのSHARC+ DSP
ADSP-21567
新規設計に推奨
最大800MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、512KB共有L2 SRAM搭載、400ボールCSP_BGA
ADSP-SC594
新規設計に推奨
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵)
関連ツール
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}