OP297
製造中オペアンプ、デュアル、低バイアス電流、高精度
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.71
製品情報
- 低オフセット電圧:50μV max
- 低オフセット電圧ドリフト:0.6μV/℃max
- 超低バイアス電流:
100pA max(+25℃) - 超高オープン・ループ・ゲイン:2000V/mV min
- 低い電源電流(アンプ1個あたり):625μA max
- ±2V~±20V電源動作
- 高い同相除去比:120dB min
- LT1013、AD706、AD708、OP221、LM158、MC1458/1558と
ピン・コンパチブルで性能グレードアップ
OP297は、業界標準のコンパクトな8ピンSOパッケージに高精度の性能を凝縮した、初のデュアル・オペアンプです。高精度と低消費電力および超低入力バイアス電流を備え、さまざまなアプリケーションに役立ちます。
OP297の高い精度を示す例として、50μV未満のきわめて低いオフセットと0.6μV/℃未満の低ドリフトがあります。オープン・ループ・ゲインは2000V/mVを超え、あらゆるアプリケーションで高い直線性を保証します。コモン・モード信号による誤差は、120dBを超えるコモン・モード除去比で取り除きます。また120dBを超える電源変動除去により、バッテリ駆動システムで生じるオフセット電圧の変動を最小限に抑えます。電源電流はアンプ当たり625μA未満で、±2Vという低い電源電圧で動作可能です。
バイアス電流のキャンセルを備えたスーパーベータ入力段を利用して、あらゆる温度範囲でピコアンペアのバイアス電流を維持します。これと対照的なのがFET入力オペアンプで、バイアス電流は25℃ではピコアンペアの範囲ですが、温度が10℃上昇するごとに倍増し、85℃を超えるとナノアンペアの範囲に達します。OP297の入力バイアス電流は25℃で100pA未満、軍用温度範囲で450pA未満です。
高精度、低消費電力、低バイアス電流を備えたOP297は、計装アンプ、ログ・アンプ、フォトダイオードのプリアンプ、長時間積分器などのアプリケーションに最適です。シングルのデバイスはOP97を、クワッドはOP497を参照してください。
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| OP297EZ | 8-Lead CerDIP | ||
| OP297FPZ | 8-Lead PDIP | ||
| OP297FSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP297FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP297FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| OP297GPZ | 8-Lead PDIP | ||
| OP297GSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP297GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP297GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| OP297EZ | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| OP297EZ | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP297EZ | 製造中 | |
| OP297FPZ | 製造中 | |
| OP297GPZ | 製造中 | |
|
12 3, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
| OP297FPZ | 製造中 | |
| OP297FSZ | 製造中 | |
| OP297FSZ-REEL | 製造中 | |
| OP297FSZ-REEL7 | 製造中 | |
| OP297GPZ | 製造中 | |
| OP297GSZ | 製造中 | |
| OP297GSZ-REEL | 製造中 | |
| OP297GSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 29, 2010 - 10_0082 Transfer wafer fabrication location of OP297 and OP497 devices. |
||
| OP297FPZ | 製造中 | |
| OP297FSZ | 製造中 | |
| OP297FSZ-REEL | 製造中 | |
| OP297FSZ-REEL7 | 製造中 | |
| OP297GPZ | 製造中 | |
| OP297GSZ | 製造中 | |
| OP297GSZ-REEL | 製造中 | |
| OP297GSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| OP297FPZ | 製造中 | |
| OP297GPZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
OP297 SPICE Macro Models 5
- OP297 SPICE Macro Model Rev. C, 10/91
- OP297A SPICE Macro Model Rev. C, 10/91
- OP297E SPICE Macro Model Rev. C, 10/91
- OP297F SPICE Macro Model Rev. C, 10/91
- OP297G SPICE Macro Model Rev. C, 10/91
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く