OP290
新規設計には非推奨オペアンプ、デュアル、低電圧動作、高精度、マイクロパワー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.02
製品情報
- 単電源および両電源動作:1.6V~36V、±0.8V~±18V
- 真の単電源動作:入力 / 出力電圧とも単電源
- 入力 / 出力範囲ともグランド電位を含む
- 低供給電流:20μA/アンプ
- 高い出力ドライブ能力:5mA(min)
- 低入力オフセット電圧:200μV(typ)
- 高オープン・ループ・ゲイン:4000V/mV(min)
- 並外れたPSRR性能:5.6μV/V(max)
- 業界標準の8ピン・デュアルパッケージのピン配置
OP290は、+1.6~+36Vの単電源または±0.8~±18Vの両電源で動作する高性能のマイクロパワー・デュアル・オペアンプです。入力電圧範囲には負のレールが含まれるため、単電源動作でグラウンドまでの入力信号に対応できます。また、出力スイングも単電源で動作するときにグラウンドが含まれるため、「ゼロイン / ゼロアウト」動作を実現します。
OP290は、アンプ当たりわずか20μA未満の静止電源電流を消費するだけで、5mA以上の出力電流を負荷に供給できます。入力オフセット電圧は200μVを下回るため、外部でゼロ調整を行う必要はありません。オープン・ループ・ゲインは700,000倍を超え、同相ノイズ除去比は100dB以上です。5.6μV/V未満の電源除去比で、バッテリ駆動システムで発生するオフセット電圧の変動を最小限に抑えます。OP290が提供する低オフセット電圧と高ゲインは、マイクロパワー・アプリケーションに高精度の性能をもたらします。OP290は、電圧と電流の要件がごくわずかであるため、携帯型の計測機器、リモート・センサー、および衛星などのバッテリ駆動あるいは太陽電池式のアプリケーションに最適です。シングル・オペアンプについては、op90を参照してください。クワッド・オペアンプについては、OP490を参照してください。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| OP290GPZ | 8-Lead PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP290GPZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| OP290GPZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4096-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |