OP227S
製造中計装オペアンプ、航空宇宙、デュアル、低ノイズ、低オフセット
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$433.36
Viewing:
製品情報
- 優れた独自のアンプ・パラメータ
- 低 VOS : 80 µV(最大値)
- オフセット電圧マッチング: 1 µV/°C(最大値)
- オフセット電圧マッチングと温度の関係: 1 µV/°C(最大値)
- 安定した VOS と時間の関係: 1 µV/月(最大値)
- 高速スルー・レート: 2.8 V/µs(代表値)
- 高ゲイン: 180万(代表値)
- 高チャンネル・セパレーション: 154 dB(代表値)
OP227S は、低オフセット、低ノイズ、高速動作、アンプ・マッチング特性の確保を 1 個のデバイスで実現した初めてのデュアル・アンプです。OP227S は VOS マッチングが 25 µV(代表値)、TCVOS マッチングが 0.3 µV/°C(代表値)で、1/f コーナー周波数がわずか 2.7 Hz であるため、高精度で低ノイズの設計に最適です。DC 特性に加えて、スルー・レートが 2.8 V/µs(代表値)、小信号帯域幅が 8 MHz(代表値)であるため、オペアンプ・ベースの計測器設計で従来は不可能であった AC 性能を実現することができます。
ドキュメント
高レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| OP227R903M | 14-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| OP227R903Y | 14-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| OP227R903M | 製造中 | |
| OP227R903Y | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| OP227R903M | 製造中 | |
| OP227R903Y | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| OP227R903M | 製造中 | |
| OP227R903Y | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| OP227R903M | 製造中 | |
| OP227R903Y | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| OP227R903M | 製造中 | |
| OP227R903Y | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP227R903M | 製造中 | |
| OP227R903Y | 製造中 | |
|
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| OP227R903Y | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP227
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
OP227Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める