OP221
新規設計には非推奨オペアンプ、デュアル、低消費、単電源または両電源動作
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.67
Viewing:
製品情報
- 優れたオフセット温度ドリフトのマッチング:2μV/℃(max)
- 低入力オフセット電圧:150μV(max)
- 低い供給電流:550μA(max)
- 単電源動作:5V~30V
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:0.75μV/℃
- 高いオープン・ループ・ゲイン:1500V/mV(min)
- 高PSRR:3μV/V
- 広いコモンモード電圧範囲:負側電源~正側電源の1.5V内側
- 1458/LM158/LM2904とピン互換
- チップ形状で供給可能
OP221は、モノリシックのデュアル・オペアンプで、単電源動作または両電源動作のどちらでも使うことができます。OP221は、広い電源電圧範囲、広い入力電圧範囲および低い供給電流を備えているため、バッテリまたは非安定化電源での動作に適しています。
個々のアンプの優れた仕様は、厳しいマッチングとチャンネル間同士の温度トラッキングが組み合わさっているため、計装アンプ設計においては高性能が提供されます。個々のアンプは、極めて低い入力オフセット電圧、低いオフセット電圧ドリフト、低ノイズ電圧および低バイアス電流を特長としています。これらは、完全に補正されており、保護されています。
チャンネル間同士のマッチングとしては、入力オフセット電圧、温度によるオフセット電圧のトラッキング、非反転でのバイアス電流およびコモンモード・リジェクション(CMRR)を含む全ての重要なパラメータで提供されます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| OP221GSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP221GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP221GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| OP221NBC | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 13, 2013 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
| OP221GSZ | ||
| OP221GSZ-REEL | ||
| OP221GSZ-REEL7 | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP221GSZ | ||
| OP221GSZ-REEL | ||
| OP221GSZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8622 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低消費、低ノイズ、低バイアス電流、高精度、出力レールtoレール |