MXL1016
製造中止超高速、高精度TTLコンパレータ
Viewing:
製品情報
- Ultra Fast (10ns, typ)
- Single +5V or Dual ±5V Supply Operation
- Complementary TTL Outputs
- Low Offset Voltage: 1mV
- No Minimum Input Slew-Rate Requirement
- No Power-Supply Current Spiking
- Output Latch
アプリケーション
- スイッチングレギュレータ用電流検出
- 拡張範囲V/Fコンバータ
- 高速パルス振幅/幅ディスクリミネータ
- 高速A/Dコンバータ
- 高速サンプリング回路
- 高速トリガリング
- ラインレシーバ
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MXL1016に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める