MX7575
製造中CMOS、µPコンパチブル、5µs/10µs、8ビットADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.35
Viewing:
製品情報
- Fast Conversion Time:
- 5µs (MX7575)
- 10µs (MX7576)
- Built-In Track/Hold Function (MX7575)
- Low Total Unadjusted Error (±1LSB max)
- 50kHz Full-Power Signal Bandwidth (MX7575)
- Single +5V Supply Operation
- 8-Bit µP Interface
- 100ns Data-Access Time
- Low Power: 15mW
- Small-Footprint Packages
アプリケーション
- オーディオシステム
- デジタル信号処理(DSP)
- 高速データ収集
- 高速サーボループ
- 低電力データロガ
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MX7575JCWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7575JCWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7575JP+ | PLCC | ||
| MX7575KEWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MX7575JCWN+ | 製造中 | |
| MX7575JCWN+T | 製造中 | |
| MX7575JP+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MX7575に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める