MX7572
製造中完全、高速、CMOS 、12ビットADC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$51.88
Viewing:
製品情報
- 12-Bit Resolution and Linearity
- 3μs (MAX162), 5μs and 12μs (MX7572) Conversion Times
- No Missing Codes
- On-Chip Voltage Reference
- 90ns Access Time
- 215mW Max Power Consumption
- 24-Lead Narrow DIP Package
アプリケーション
- デジタル信号処理(DSP)
- 電子機械システム
- 高精度プロセス制御
- 高速データ収集
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MX7572JN05+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MX7572JN05+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 7 | ||
| MAX163 | 製造中 | CMOS、5V入力、100ksps、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 |
| MAX164 | 最終販売 | CMOS、5V入力、100ksps、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 |
| MAX167 | 最終販売 | CMOS、5V入力、100ksps、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 |
| MAX172 | 製造中 | CMOS、10µs、12ビットADC |
| MAX183 | 製造中 | 3µs、12ビットADC |
| MAX174 | 製造中 | 業界標準、完全12ビットADC |
| MAX122 | 製造中 | 500ksps、サンプリング、12ビットADC、トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
最新のディスカッション
MX7572に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める