MAXQ614

製造中止

16ビットマイクロコントローラ、赤外線モジュール内蔵

業界最小電力、小型ユニバーサル赤外線マイクロコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能、低電力、16ビットRISCコア
  • 全動作範囲でDC~12MHz動作
  • 動作電圧:1.70V~3.6V
  • 合計33の命令によりプログラミングを簡素化
  • 3つの独立したデータポインタは自動インクリメント/デクリメントでデータ移動を高速化
  • 専用のポインタによりコードスペースから直接読取り可能
  • 16ビット命令ワード、16ビットデータバス
  • 16 x 16ビットの汎用ワーキングレジスタ
  • メモリの特長
    • 80KBのフラッシュメモリ
    • 2KBのデータSRAM
  • その他のペリフェラル
    • パワーフェイル警告
    • パワーオンリセット(POR)/ブラウンアウトリセット
    • 自動IRキャリア周波数生成および変調
    • プリスケーラおよびキャプチャ/比較機能を備えた2つの16ビットプログラマブルタイマー/カウンタ
    • 2つのUSARTポート
    • 設定可能なウォッチドッグタイマ
    • 8kHzナノパワーリングオシレータウェイクアップタイマー
    • 最大16の汎用I/O
  • 低消費電力
    • ストップモード:0.2µA (typ)、2.0µA (max) (TA = +25℃、パワーフェイルモニタディセーブル時)
    • アクティブモード:2.5mA (typ) (12MHz時)
MAXQ614
16ビットマイクロコントローラ、赤外線モジュール内蔵
MAXQ614:ブロックダイアグラム
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
マイクロコントローラ 4
MAXQ613 製造中 赤外線モジュール内蔵16ビットマイクロコントローラ
MAXQ612 製造中止 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ
MAXQ610 製造中 赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ
MAXQ618 製造中 16ビットマイクロコントローラ、赤外線モジュール内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAXQ614に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品