MAXQ1852

新規設計には非推奨

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ワイプ技術および暗号化内蔵

シングルチップPCI-PTSスマートPINパッド用高セキュリティマイクロコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能、低電力、32ビットMAXQ30 RISCコア
  • 3.3Vの単一電源によって低電力でフレキシブルなインタフェースが可能
  • 全動作範囲でDC~16MHzコード実行
  • 2x/4xクロック乗算器内蔵
  • 16ビットの命令ワード、32ビットの内部データバス
  • 16 x 32ビットアキュムレータ
  • 事実上無制限のソフトウェアスタック
  • Cコンパイラ用に最適化(高速/高密度コード)
  • セキュリティ機能
    • 65MHzの暗号化エンジンの実行によって処理時間を短縮
    • ECDSAベースのセキュアローダ
    • 固有ID
    • 高速ワイプによる鍵/データ破壊を備えたタンパー検出
    • 4つの外部ダイナミックタンパーセンサー
    • ハードウェアAESおよびDESエンジン
    • DSA、ECDSA、およびRSA用パブリック鍵(公開鍵)暗号化アクセラレータ
    • SHA-1、SHA-224、およびSHA-256をサポート
    • 真のハードウェアRNGおよびPRNG
    • 改変不可のバッテリバックアップRTC
    • ハードウェアCRC-32/16
  • メモリ
    • 256KBフラッシュ、2048バイトページ構成(セクタ当り20K消去/書込みサイクル)
    • 8KB SRAM、4KBバッテリバックアップSRAM
    • 256ビットバッテリバックアップかつフリップフロップベースのセキュア鍵ストレージ
    • 専用の暗号化メモリ領域
  • I/Oおよびペリフェラル
    • 最大32の汎用I/O端子
    • 5V耐圧I/O
    • パワーフェイル警告
    • パワーオンリセット/ブラウンアウトリセット
    • システムプログラミングおよび内蔵デバッガアクセス用のJTAG I/F
    • 4つのエンドポイントバッファを備えたUSB I/F
    • FIFOを備えたISO 7816スマートカードUART
    • 4つの16ビットタイマー/カウンタ(2つはPWM機能内蔵)
    • SPIおよびUSART通信ポート
    • 設定可能なウォッチドッグタイマ
  • 低消費電力
    • 1.1µA (typ)の消費電流:バッテリバックアップモード、セキュリティセンサーがアクティブ状態時、4KB AES暗号化可能NV SRAM、および256ビットフリップフロップベースのセキュアマスター鍵ストレージを維持(RTCおよびアクティブダイシールドがイネーブル時1.5µA)
MAXQ1852
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ワイプ技術および暗号化内蔵
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
秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロコントローラ 2
MAXQ1850 製造中 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
MAXQ1851 新規設計には非推奨 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAXQ1852に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品