MAX997
製造中シングル/デュアル/クワッド、超高速、+3V/+5V、Beyond-the-Railsコンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.05
製品情報
- 超高速伝播遅延:4.5ns
- +3Vおよび+5V単一電源アプリケーション用に最適化
- 入力電圧範囲:Beyond-the-Rails
- 低消費電流:5mA (MAX997/MAX999)
- クリーンスイッチングを実現する3.5mV内部ヒステリシス
- 出力ラッチ(MAX961/MAX963)
- TTL/CMOSコンパチブル出力
- シャットダウンモード(MAX961/MAX963/MAX964/MAX997)
- 省スペースパッケージ:
- 5ピンSOT23 (MAX999)
- 8ピンµMAX (MAX961/MAX962/MAX997)
- 16ピンQSOP (MAX964)
MAX961~MAX964/MAX997/MAX999は、内部ヒステリシスを備えた低電力、超高速コンパレータです。これらの製品は、+3Vまたは+5V単一動作用に最適化されています。コモンモード入力範囲は、電源電圧より100mV超えて(Beyond-the-Rails™)拡張されています。出力は、VCCおよびGNDから0.52V以内で4mAのシンク/ソース能力を持っています。伝播遅延は、1回路当りの消費電流が5mAの時に4.5ns以下(オーバドライブ5mV)となっています。
シャットダウンモードでのMAX961/MAX963/MAX964およびMAX997の消費電流は、1回路当りわずか270µAです。MAX961/MAX963は、コンプリメンタリ出力およびラッチイネーブル機能を備えています。ユーザは、ラッチイネーブルを使用して有効なコンパレータ出力を保持することができます。MAX999は小型5ピンSOT23パッケージで供給されています。シングルMAX961/MAX997およびデュアルMAX962は、省スペースの8ピンµMAX®パッケージで供給されています。
アプリケーション
- GPSレシーバ
- 高速サンプリング回路
- ラインレシーバ
- ポータブルバッテリ駆動システム
- シングル3V/5Vシステム
- スレッショルド検出器/弁別器
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX997ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX997ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX997EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX997EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX997ESA+ | 製造中 | |
| MAX997ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX997ESA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX997EUA+ | 製造中 | |
| MAX997EUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX997EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX997に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める