MAX996
製造中高速、マイクロパワー、低電圧、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.03
製品情報
- 伝播遅延:120ns
- 自己消費電流:48µA
- 電源:単一+2.5V~+5.5V
- 入力同相電圧範囲:電源電圧の250mV外側まで拡張
- プッシュプル出力が8mAの電流をシンク/ソース(MAX987/MAX991/MAX995)
- オープンドレイン出力電圧:VCCを超えて拡張(MAX988/MAX992/MAX996)
- ユニークな出力段により出力スイッチング電流を低減し、全体的な消費電流を最小限に抑制
- 消費電流:100µA (スイッチング周波数1MHz)
- 入力がオーバードライブされても位相逆転なし
- 省スペースパッケージ:
- 5ピンSC70 (MAX987/MAX988)
- 8ピンµMAX (MAX991/MAX992)
MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996は、低電圧動作とレール・ツー・レール入力特性を備えたシングル/デュアル/クワッド超低電力コンパレータです。+2.5V~+5.5Vの単一電源用の仕様であるため、3Vおよび5V両方の機器に最適です。±1.25V~±2.75Vのデュアル電源でも動作します。自己消費電流は回路当たり48µA、伝播遅延は僅か120nsとなっています。
入力バイアス電流は1.0pA (typ)、オフセット電圧が0.5mV (typ)となっています。内部ヒステリシスにより、入力信号がゆっくりと変化してもクリーンな出力スイッチングが可能です。
出力段はユニークな設計によりスイッチング中の消費電流サージを制限するため、他の多くのコンパレータに見られる電源グリッチが実質的に排除されています。MAX987/MAX991/MAX995は、電流のシンクとソースの両方が可能なプッシュプル出力構造を備えています。大型出力ドライバを備えているため、最大8mAの負荷でレール・ツー・レール出力スイングが可能です。MAX988/MAX992/MAX996は、VCCを超えてVEE + 6V (max)を超えない任意のレベルまでプルアップできるオープンドレイン出力構造です。これらのオープンドレインバージョンは、レベルトランスレータおよびバイポーラからシングルエンドへのコンバータに最適です。
シングルMAX987/MAX988は、小型5ピンSC70パッケージ、デュアルMAX991/MAX992は超小型µMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタルラインレシーバ
- グランド/電源検出
- IRレシーバ
- レベルトランスレータ
- モバイル通信
- ポータブルバッテリ駆動システム
- スレッショルド検出器
- ウィンドウコンパレータ
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX996ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX996ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX996EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX996EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX996ESD+ | 製造中 | |
| MAX996ESD+T | 製造中 | |
| MAX996EUD+ | 製造中 | |
| MAX996EUD+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX996ESD+ | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| MAX996ESD+T | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX996EUD+ | 製造中 | |
| MAX996EUD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX996EUD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX996に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める