MAX98502
製造中昇圧型2.2W D級アンプ、自動レベル制御内蔵
バッテリ電圧の瞬時低下を防ぎ2.2Wの定出力パワーを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.19
製品情報
- 昇圧型D級出力
- 自動レベル制御内蔵
- 出力電力
- 2.2Wを8Ωに供給、10% THD+N
- 1.7Wを8Ωに供給、1% THD+N
- 4.1Wを4Ωに供給、10% THD+N
- 3.4Wを4Ωに供給、1% THD+N
- 広い電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 低電圧ロックアウト保護
- 高い総合効率:87%
- 高ステップアップスイッチング周波数:2MHz
- アクティブ放射制限によって低EMIを実現
MAX98502は、広範なバッテリ電源電圧で定出力電力を供給するためのブーストコンバータを内蔵する高効率D級オーディオアンプです。
このブーストコンバータは、2MHzで動作し、小型の外付けインダクタ(2.2µH)およびコンデンサのみ必要とします。
自動レベル制御は、バッテリトラッキング機能を備え、電源電圧が降下すると出力振幅を小さくし、バッテリ電圧が瞬時に低下するのを防ぎます。
このアンプは、差動入力および内部完全差動設計を備えています。また、MAX98502は、ロジック入力で選択可能な3つの利得設定(6dB、15.5dB、および20dB)も備えています。
MAX98502は、小型16ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (2.1mm x 2.1mm、0.5mmピッチ)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- アクティブスピーカアクセサリ
- 携帯電話
- GPSデバイス
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX98502EWE+ | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
| MAX98502EWE+T | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オーディオ・アンプ 1 | ||
| MAX98500 | 製造中止 | 自動レベル制御を備えた、昇圧型2.2W D級アンプ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX98502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める