MAX98395
製造中11.7W Digital Input Class DG Amplifier with I/V Sense and Ultra-Low Quiescent Power
フィルタレス、広電源アンプ、超低ノイズ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
Viewing:
製品情報
- Wide Input Supply Range (3.0V to 14V)
- Class-DG Operation Enables Industry Leading Quiescent Power
- 16mW at VPVDD = 3.8V
- 15mW at VPVDD = 12V
- Ultra-Low Noise Floor
- 11µVRMS Output Noise
- 116dB Dynamic Range
- Low Distortion
- -83dB THD+N at 2W into 8Ω, f = 1kHz and 3kHz
- -77dB THD+N at 2W into 8Ω, f = 6kHz
- Output Power at 1% THD+N:
- 7.7W into 8Ω, VPVDD = 12V
- 11.7W into 4Ω, VPVDD = 12V
- Speaker Amplifier Efficiency:
- 88% at 5W into 8Ω, VPVDD = 12V
- Class-D EMI Reduction Enables Filterless Operation
- Spread-Spectrum Modulation
- Switching Edge Rate Control
- Integrated Speaker Current and Voltage Sense Requires no External Components
- I2S/16-Channel TDM and I2C Digital Interfaces
- Playback and IV Paths Support Sample Rates up to 96kHz
- Dynamic Headroom Tracking (DHT) Maintains a Consistent Listening Experience
- Extensive Click-and-Pop Suppression
- 28-Bump WLP (1.62mm x 2.88mm x 0.5mm, 0.4mm Pitch)
アプリケーション
- モバイルスピーカー
- ノートブックコンピュータ
- スマートIoT
- スマートスピーカー
- サウンドバー
- タブレット
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX98395EWI+ | WLCSP | ||
| MAX98395EWI+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX98395に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める